(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับงานซ่อมรถยนต์ ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· แผ่นดิสก์ เครื่องขัดกระดาษทราย ที่ป้องกันการอุดตันเพื่อ ความทนทาน ยอดเยี่ยม
·การประมวลผล พื้นผิว แบบพิเศษช่วยป้องกันการอุดตันและการไหม้เกรียม
รหัสสินค้า |
---|
A120-C710D-125-0-MGV01 |
A180-C710D-125-0-MGV00 |
A240-C710D-125-0-MGV01 |
A320-C710D-125-0-MGV00 |
A320-C710D-125-0-MGV01 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | ต่อหน้าหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,172.56 | NCA POLISHING TOOL | 10 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 120 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,151.72 | NCA POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 180 | ไม่มี | ||
฿ 1,208.74 | NCA POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 240 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,151.37 | NCA POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 320 | ไม่มี | ||
฿ 1,164.04 | NCA POLISHING TOOL | 10 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 320 | มีจำหน่าย |
กำลังโหลด …
รุ่น | กระดาษทราย | ชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / ทองเหลือง / ปืน / อะลูมิเนียม / พลาสติก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
เม็ดสารขัดถู | อลันดัม | รุ่น การเชื่อมต่อสายไฟ | มายากล | มี / ไม่มีการ การเคลือบผิว แพทเทิร์น | ไม่มี |
ปริมาณ(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 50 | ใช้ | (1) ขัดโลหะเบา / ผลิตภัณฑ์ เรซิ่น , (2) ขัดพื้นผิวที่ทาสี, (3) ขัด ไม้/ เฟอร์นิเจอร์, (4) ซ่อมรถยนต์, (5) ขัดยานพาหนะต่างๆ | วัสดุฐาน | CWT |
แพทเทิร์น ภาพ | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง