1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
XEBEC เพลา หินเจียรหินเจียร (สำหรับ เครื่องมือ ลม)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • XEBEC เพลา หินเจียรหินเจียร (สำหรับ เครื่องมือ ลม)
  • XEBEC เพลา หินเจียรหินเจียร (สำหรับ เครื่องมือ ลม)
  • XEBEC เพลา หินเจียรหินเจียร (สำหรับ เครื่องมือ ลม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 890.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หินเจียรใย เซรามิก ใช้เพื่อให้สามารถบดได้ทั้ง หัว สามารถ มือจับ ชิ้นงานของ วัสดุ ใด ๆ รวมทั้ง อะลูมิเนียม SUS ฯลฯ ได้ถึง HRC 57 ขจัดเสี้ยนที่มีความหนาของ ฐานรอง/แผ่นรอง 0.2 มม. หรือน้อยกว่าได้อย่างน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้สำหรับการหมุนด้วยความเร็วสูง ( เครื่องมือ ลม)
·ไม่แตกหรือ ชิป IC
·ไม่อุดตัน
·สำหรับปรับปรุงความหยาบของ พื้นผิว
·ใช้หินเจียรไฟเบอร์ เซรามิก เพื่อให้สามารถบดได้ทั้ง หัว
·สามารถ มือจับ ชิ้นงานของ วัสดุ ใด ๆ รวมทั้ง อะลูมิเนียม SUS ฯลฯ ได้ถึง HRC57
·ขจัดความหนาของ ฐานรอง/แผ่นรอง 0.2 มม. หรือน้อยกว่าได้อย่างน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ
·สามารถขึ้นรูปปลายได้อย่างอิสระ (ใช้ ตะไบ electrode เพชร )

รหัสสินค้า
AX-PM-3R
AX-PM-5RF
AX-PM-6T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด หัว

฿ 890.71

XBC GRINDING STONES 1 ชิ้น 3 วัน 3×20

฿ 1,161.29

XBC GRINDING STONES 1 ชิ้น 7 วัน 5 x 8

฿ 1,393.55

XBC GRINDING STONES 1 ชิ้น 3 วัน 6×20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ หินเจียรเซรามิคไฟเบอร์