1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หินเจียร 85 A

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,031.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
เม็ดหินอะลูมิน่าผลึกเดี่ยว
·เมื่อเทียบกับเม็ด สารขัดถู WA ผลิตภัณฑ์ มีผลอย่างมากในการปรับปรุง อายุการใช้งาน หินขัด และ ลด ความ ต้านทานต่อการ งานลับคม/งานเจียรไน เนื่องจากมี ความแข็ง สูงและการบด ละเอียด
[การใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน เหล็ก อัลลอย เหล็กกล้า เหล็กกล้าเครื่องมือ และ เหล็กกล้า ชุบแข็ง

รหัสสินค้า
S850001
S850002
S850003
S850004
S850006
S850008
S850019
S850020
S850021
S850022
S850023
S850024
S850025
S850026
S850027
S850028
S850030
S850031
S850032
S850035
S850036
S850038
S850053
S850054
S850058
S850060
S850062
S850064
S850067
S850070
S850075
S850077
S850078
S850086
S850089
S850090
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดความหยาบ
(#)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
ระดับของการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน

฿ 1,135.19

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -601806.431.75J

฿ 1,094.55

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 11 วัน -601806.431.75K

฿ 1,108.84

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 5 วัน -801806.431.75J

฿ 1,108.84

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 11 วัน -801806.431.75K

฿ 1,135.19

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -1001806.431.75K

฿ 1,135.19

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 5 วัน -1201806.431.75K

฿ 1,094.55

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 11 วัน -601801031.75J

฿ 1,135.19

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 11 วัน -601801031.75K

฿ 1,135.19

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน -801801031.75J

฿ 1,094.55

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 11 วัน -801801031.75K

฿ 1,094.55

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 11 วัน -1001801031.75J

฿ 1,094.55

GRIND STONES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1001801031.75K

฿ 1,094.55

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 5 วัน -461801331.75H

฿ 1,094.55

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 11 วัน -461801331.75I

฿ 1,094.55

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 5 วัน -461801331.75J

฿ 1,162.83

GRIND STONES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -461801331.75K

฿ 1,094.55

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 11 วัน -601801331.75I

฿ 1,094.55

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 11 วัน -601801331.75J

฿ 1,094.55

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 11 วัน -601801331.75K

฿ 1,094.55

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 5 วัน -801801331.75J

฿ 1,094.55

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 11 วัน -801801331.75K

฿ 1,031.89

GRIND STONES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101001801331.75K

฿ 1,383.12

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 17 วัน -802056.431.75J

฿ 1,341.79

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 11 วัน -802056.431.75K

฿ 1,341.79

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 11 วัน -462051331.75J

฿ 1,341.79

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 11 วัน -602051331.75H

฿ 1,341.79

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 11 วัน -602051331.75J

฿ 1,383.12

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 11 วัน -802051331.75H

฿ 1,423.84

GRIND STONES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -802051331.75K

฿ 1,486.52

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 11 วัน -462051931.75J

฿ 1,568.97

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน -602051931.75K

฿ 1,486.52

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 11 วัน -802051931.75I

฿ 1,486.52

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 11 วัน -802051931.75J

฿ 1,486.52

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 11 วัน -602051950.8J

฿ 1,486.52

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 11 วัน -802051950.8I

฿ 1,486.52

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 11 วัน -802051950.8J

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบแบน (หมายเลข 1) เม็ดขัด 85A น้ำยาประสาน VBE
ความเร็วรอบข้าง (ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด)(นางสาว) 40