1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หินเจียร 32 A

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 923.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เม็ดหินผลึกเดี่ยว
·สามารถ งานลับคม/งานเจียรไน ได้อย่างรวดเร็ว โดยที่เกิด ความร้อนต่ำมาก แม้กระทั่ง วัสดุ ที่ เจียร ยาก เช่นเหล็กกล้าผสมวานาเดียมสูง
· หินเจียร ที่ มีการตกแต่งน้อยที่สุด และสามารถดูแลรักษาโฟมได้ดี
[การใช้งาน]
· วัสดุงาน: สำหรับการเจียรวัสดุที่บดยาก เช่น โลหะผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กชุบแข็ง และเหล็กหล่อพิเศษ

รหัสสินค้า
S120014
S120024
S120075
S120079
S120081
S120088
S120239
S120247
S120254
S120257
S120272
S120277
S120345
S120347
S120349
S120353
S120354
S120359
S120366
S120375
S120388
S120392
S120394
S120398
S120441
S120443
S120447
S120449
S120451
S120457
S120459
S120461
S120467
S120473
S120477
S120480
S120484
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดความหยาบ
(#)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
ระดับของการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ความเร็วรอบข้าง (ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด)
(นางสาว)

฿ 946.83

KGW GRIND STONES 5 ชิ้น 11 วัน 601806.431.75J40

฿ 946.83

KGW GRIND STONES 3 ชิ้น 11 วัน 1001806.431.75K40

฿ 1,024.31

KGW GRIND STONES 2 ชิ้น 16 วัน 461801331.75H40

฿ 1,011.67

KGW GRIND STONES 5 ชิ้น 11 วัน 461801331.75J40

฿ 923.01

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 461801331.75K40

฿ 1,024.31

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 12 วัน 601801331.75J40

฿ 1,432.26

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 5 วัน 462051931.75H40

฿ 1,432.26

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 5 วัน 602051931.75H40

฿ 1,432.26

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 16 วัน 802051931.75H40

฿ 1,432.26

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 16 วัน 802051931.75J40

฿ 1,472.29

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 11 วัน 462051950.8J40

฿ 1,637.54

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 602051950.8J40

฿ 4,351.00

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 5 วัน 463053276.2H33

฿ 4,351.00

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 16 วัน 463053276.2I33

฿ 4,351.00

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 16 วัน 463053276.2J33

฿ 4,351.00

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 16 วัน 603053276.2I33

฿ 4,351.00

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 16 วัน 603053276.2J33

฿ 4,365.29

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 16 วัน 4630532127H33

฿ 4,351.00

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 16 วัน 6030532127J33

฿ 5,028.65

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 16 วัน 463053876.2H33

฿ 5,028.65

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 5 วัน 4630538127H33

฿ 5,014.35

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 16 วัน 4630538127J33

฿ 5,014.35

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 16 วัน 6030538127H33

฿ 5,014.35

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 16 วัน 6030538127J33

฿ 5,014.35

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 16 วัน 463553876.2H33

฿ 5,014.35

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 16 วัน 463553876.2J33

฿ 7,012.68

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 5 วัน 4635538127H33

฿ 6,998.38

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 16 วัน 4635538127I33

฿ 6,998.38

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 5 วัน 4635538127J33

฿ 6,998.38

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 5 วัน 6035538127H33

฿ 6,998.38

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 16 วัน 6035538127I33

฿ 6,998.38

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 5 วัน 6035538127J33

฿ 6,998.38

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 16 วัน 8035538127J33

฿ 8,916.08

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 16 วัน 4635550127H33

฿ 8,916.08

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 16 วัน 4635550127J33

฿ 8,916.08

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 16 วัน 6035550127H33

฿ 8,916.08

KGW GRIND STONES 1 ชิ้น 16 วัน 6035550127J33

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบแบน (หมายเลข 1) เม็ดขัด 32A น้ำยาประสาน VBE