(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ต้องมีสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีความแม่นยำสูง ! สามารถรักษา ความขนาน และความตรงได้
[คุณสมบัติ]
· สายดิน เคลือบด้าน งานละเอียด การขัดเงา สนิท
· 1 เซ็ตมี 2 ชิ้น
· ความขนาน/ ความตรง: 5 ไมครอน
· ความแข็ง: HV510-590.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· คลองเลื่อย ระหว่าง พื้นผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ของ เครื่องจักร กับ ชิ้นงาน จิ๊ก แม่พิมพ์ ฯลฯ เพื่อรักษา ความขนาน และความตรงสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีความแม่นยำสูง
· สามารถใช้งานได้หลากหลาย รวมถึง เครื่องลับคม/เครื่องเจียระไน เครื่องกัด/เครื่องมิลลิ่ง เครื่องเจาะ เครื่องกด ฯลฯ และยังช่วยปกป้องเครื่องจักรจาก เครื่องมือตัดเจาะ
· นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นตัวช่วยสำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ความตรงและ ความขนาน
รหัสสินค้า |
---|
P-1 |
P-2 |
P-3 |
P-4 |
P-5 |
P-6 |
P-7 |
P-8 |
P-9 |
P-10 |
P-11 |
P-12 |
P-13 |
P-14 |
P-15 |
P-16 |
P-17 |
P-18 |
P-19 |
P-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มาตรฐาน | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,053.89 ฿ 4,301.29 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 6×10×150 | 140 | ||
฿ 6,470.65 ฿ 4,794.75 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 6×15×150 | 200 | ||
฿ 7,238.41 ฿ 5,195.73 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 6×20×150 | 300 | ||
฿ 7,598.53 ฿ 5,695.10 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10×15×150 | 400 | ||
฿ 9,024.83 ฿ 6,777.65 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10×20×150 | 500 | ||
฿ 10,312.53 ฿ 7,679.74 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 15×20×150 | 720 | ||
฿ 12,252.70 ฿ 9,259.37 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 15×25×150 | 900 | ||
฿ 12,889.50 ฿ 9,606.54 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 15×20×230 | 550 | ||
฿ 16,863.43 ฿ 12,546.39 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 15×25×230 | 700 | ||
฿ 17,144.62 ฿ 12,764.17 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 20×25×230 | 900 | ||
฿ 19,055.44 ฿ 14,175.34 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 20×35×230 | 1300 | ||
฿ 20,733.63 ฿ 15,525.34 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 20×25×300 | 1200 | ||
฿ 24,119.33 ฿ 18,079.85 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 20×30×300 | 1400 | ||
฿ 24,179.99 ฿ 18,130.16 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 25×30×300 | 1800 | ||
฿ 27,030.53 ฿ 20,343.18 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 25×40×300 | 2400 | ||
฿ 32,546.54 ฿ 24,501.04 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 25×50×300 | 3000 | ||
฿ 35,353.64 ฿ 26,631.90 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 30×40×300 | 2900 | ||
฿ 38,282.07 ฿ 28,857.02 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 30×50×300 | 3600 | ||
฿ 44,422.17 ฿ 33,285.53 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 40×50×300 | 4800 | ||
฿ 46,338.90 ฿ 34,721.74 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 40×75×300 | 7100 |
กำลังโหลด …
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือสำหรับแผ่นผิวเรียบ | ตัวเครื่อง / ตัวเลือก | ส่วนตัวผลิตภัณฑ์ | สเปค | ความแข็ง: HV510–590 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง