(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
ส่วนประกอบของคีม ปากกาจับชิ้นงาน เครื่องจักร · สลักเกลียว ยึด
· ปากกาจับชิ้นงาน รองรับการใช้งาน: LT200M, LT250M,LT-HPD80E
· ความกว้าง ร่อง รองรับการใช้งาน: 22 mm
· คลองเลื่อย เนื้อหา: TNM2220 (น๊อตตัวเมีย ร่องตัว T), FNM0020 (น๊อตตัวเมีย หน้าแปลน), BM20100 (สตัดโบลท์)
ปากกาจับชิ้นงาน รองรับการใช้งาน | LT200M, LT250M, LT-HPD80E | ความกว้างของร่อง รองรับการใช้งาน(มิลลิเมตร) | 22 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BTS-22A ในชุด ชุดสลักเกลียว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง