(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เป็นอุกรณ์ยึด ขนาดกะทัดรัด
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัตถุบาง ๆ ชนิด Low Profile
· โบลท์ ขันมีสามขนาด: M4, M6 และ M12
·มีขนาดกะทัดรัดและ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่กว้าง 0.3 ถึง 1.1
·ร่องนำของตัวเครื่องช่วยลดเวลาในการติดตั้งชิ้นงาน (ไม่รวม LWC4)
·มีโครงสร้างที่ป้องกันไม่ให้ชิปเข้าไปภายใน
·เหมาะสำหรับชิ้นงานขนาดเล็ก
· วัสดุ ทองเหลือง ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงรอยขีดข่วนของชิ้นงาน
·การยก ชิ้นงาน มีน้อย
·เหมาะสำหรับชิ้นงานที่บาง
รหัสสินค้า |
---|
LWC-04 |
LWC-06 |
LWC-08 |
LWC-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู | แรงบิด สูงสุดในการใช้งาน (นิวตันเมตร) | แรงขันสูงสุด (กิโลนิวตัน) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 523.65 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9.2 | 10.2 | 3 | 2.5 | 4.6 - 5.0 | 3.9 | 6 | M4 x 0.7 | - | - | M4 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | ||
฿ 518.98 | JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15.6 | 17.3 | 5 | 4 | 7.8 - 8.5 | 5.5 | 10 | M6 x 1.0 | 3.2 | 2 | M6 | 5.0 | 1.9 | 8.4 | ||
฿ 573.67 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 21.94 | 5 | 5 | 10.0 - 11.0 | 6 | 13 | M8 x 1.25 | 3.2 | 2 | M 8 | 13.0 | 4.3 | 16 | ||
฿ 741.65 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24.6 | 27.14 | 10 | 8 | 12.3 - 13.5 | 11.2 | 18 | M12×1.75 | 3.2 | 2 | M12 | 40.0 | 7.1 | 46 |
กำลังโหลด …
รักษาความร้อน | โบลท์ล็อค : ชุบแข็ง HRC25, แหวนรอง : ชุบแข็ง HRC43 | วัสดุ | โบลท์ล็อค : SCM435, แหวนรอง : SCM435, อุปกรณ์หลัก (ชิ้นส่วนโลหะ) : C3604BD, อุปกรณ์หลัก (ชิ้นส่วนยาง) : NBR |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง