1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลับ แคลมป์ยึด ลง 6832

สลับ แคลมป์ยึด ลง 6832
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,495.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· SS400 / แคลมป์ยึด สลับสังกะสี 6832
· 6832S:โครงสร้างป้องกันการทำงานเว้นแต่จะจับ ก้านโยก นิรภัยเพื่อป้องกันการทำงานที่ผิดพลาดและการทำงานผิดพลาด

รหัสสินค้า
6832-0
6832-1
6832-2
6832-3
6832-4
6832-5
6832S-3
6832S-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางโบลท์ x ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม X ความสูงโดยรวม
(มิลลิเมตร)
แรงขัน Q1
(กิโลนิวตัน)
แรงขัน Q2
(กิโลนิวตัน)
ขนาด
(กิโลกรัม)
แรงขัน R1
(กิโลนิวตัน)
แรงบีบ R2
(กิโลนิวตัน)
A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
I
(มิลลิเมตร)
J
(มิลลิเมตร)
K
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
M
(มิลลิเมตร)
N
(มิลลิเมตร)
O
(มิลลิเมตร)
P
(มิลลิเมตร)

฿ 1,495.06

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน M4x2579 × 330.250.40.04--426134.6111092575.5-21-310-7

฿ 1,934.64

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน M5x30119 × 420.81.10.11--540.5155.226111333105.5-2725553-10

฿ 2,092.17

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน M6x35162 × 5911.20.19--664265.63522-4813612.735.5วันที่ 31507 ถึง 16

฿ 2,662.59

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน M8x45206 × 641.82.50.32--87225.56.54422-67157-6053688 ถึง 20

฿ 3,291.72

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน M8x65281 × 96230.7--10111418.56634-6620820.55952819 ถึง 38

฿ 5,135.61

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 3 วัน M8x65321 × 92351.06--101214.58.57830-662512.5-58-10913 ถึง 37

฿ 6,721.93

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน M8x45206 × 64--0.391.82.587225.56.54422488 ถึง 20157-423968-

฿ 7,296.44

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน M8x65281 × 96--0.82310111418.5663467-6 to 23201020.5605381-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SS400 กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี