(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
2852100 |
2852150 |
28555100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มาตรฐานส่วนปลาย | ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) | ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 | ความยาวเพลา L (มม.) | ขนาดปลาย/แบน (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2 | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 355.74 |
VSL HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | ฟิลลิป (+) | หมายเลข 2 | - | 100 | - | 4907587077417 | ||
฿ 246.67 |
VSL HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | ฟิลลิป (+) | หมายเลข 2 | - | 150 | - | 4907587077424 | ||
฿ 355.74 |
VSL HANDTOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | แบน (-) | - | 5.5 | 100 | 0.9 | 4907587077400 |
ไขควง พร้อมปลอกทนแรงดันไฟฟ้า ที่ป้องกันอุบัติเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจร
[คุณสมบัติ]
·ติดตั้งฝาครอบทนแรงดันไฟฟ้าที่ป้องกันการลัดวงจร
· ส่วนปลาย ได้รับการรักษาด้วยกระบวนการจุดดำที่ความละเอียดสูง (รักษาความแข็งแรง)
·ชนิดก้านบาง (เส้นผ่านศูนย์กลาง: ⌀6.4มม.) สำหรับการเข้าถึงช่องว่างที่แคบในเทอร์มินอลบล็อค
·ปลายมือจับ มี รูปทรงโค้งนูน เพื่อให้สามารถแยกหัวไขว้ออกจาก รูตรง ด้วยการแคะออก
· สำหรับการใช้งานแรงดันต่ำ 100 ถึง 220 V.
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับติดตั้งและเดินสายไฟในแผงสวิตช์และแผงแบ่งจ่าย
รหัสรุ่น |
---|
2852100 |
2852150 |
28555100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มาตรฐานส่วนปลาย | ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) | ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 | ความยาวเพลา L (มม.) | ขนาดปลาย/แบน (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2 | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 355.74 |
VSL HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | ฟิลลิป (+) | หมายเลข 2 | - | 100 | - | 4907587077417 | ||
฿ 246.67 |
VSL HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | ฟิลลิป (+) | หมายเลข 2 | - | 150 | - | 4907587077424 | ||
฿ 355.74 |
VSL HANDTOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | แบน (-) | - | 5.5 | 100 | 0.9 | 4907587077400 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง