(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจ ออฟเซ็ท สั้น (แบบตรง) M03
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
    ฿ 471.70 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
M03-0810
M03-1012
M03-1113
M03-1214
M03-1315
M03-1417
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
ออฟเซ็ท DB (ขนาด D1)
(มิลลิเมตร)
ออฟเซ็ท DB (ขนาด D2)
(มิลลิเมตร)
ประแจ ออฟเซ็ท DB หนา (ขนาด T1)
(มิลลิเมตร)
ประแจ ออฟเซ็ท DB หนา (ขนาด T2)
(มิลลิเมตร)

฿ 471.70

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 108 8×10 13.5 16 5.5 6.5

฿ 486.12

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 115 10×12 16 18.5 6.5 7.5

฿ 501.24

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 115 11×13 17 19 7 8

฿ 516.43

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 130 12×14 18.5 21 7.5 8.5

฿ 586.05

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 135 13×15 19 23 8 9

฿ 586.05

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 145 14×17 21 25.5 8.5 9.5

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ประแจ ออฟเซ็ท แบบสั้นชนิด ชนิดตรง
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับงานที่ทำในพื้นที่แคบที่มีข้อจำกัดความสูงหรือในที่ลึก
·ส่วนของกล่องสามารถใส่เข้ากับ น็อต และ โบลท์ ได้อย่างง่ายดายด้วยโครงสร้างฐานสิบหกคู่
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานประกอบและงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และงานซ่อมบำรุงยานยนต์ รถจักรยานยนต์ และจักรยาน

รหัสรุ่น
M03-0810
M03-1012
M03-1113
M03-1214
M03-1315
M03-1417
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
ออฟเซ็ท DB (ขนาด D1)
(มิลลิเมตร)
ออฟเซ็ท DB (ขนาด D2)
(มิลลิเมตร)
ประแจ ออฟเซ็ท DB หนา (ขนาด T1)
(มิลลิเมตร)
ประแจ ออฟเซ็ท DB หนา (ขนาด T2)
(มิลลิเมตร)

฿ 471.70

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 108 8×10 13.5 16 5.5 6.5

฿ 486.12

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 115 10×12 16 18.5 6.5 7.5

฿ 501.24

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 115 11×13 17 19 7 8

฿ 516.43

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 130 12×14 18.5 21 7.5 8.5

฿ 586.05

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 135 13×15 19 23 8 9

฿ 586.05

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 145 14×17 21 25.5 8.5 9.5

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1