(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตะใบสำหรับงานโลหะตัดเร็วที่มีคมตัดมีความคมเป็นพิเศษ
[คุณสมบัติ]
·มีขนาดใหญ่ขึ้นมีความสามารถ ตัดที่ดีเยี่ยมและแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการขัดงานเจียรไนงาน การขัดเงาจึงทำให้ใช้เวลาอันสั้น
· ตะไบอเนกประสงค์ที่สามารถใช้สำหรับงานทั่วไปตัวอย่างเช่นกระบวนการขึ้นรูปโลหะ
·ปลายคมดัดของของตะใบทั่วไปได้รับการประมวลผลเช่นเดียวกับปลายใบมีดที่คมโดยการขัดด้วยสารเคมีและส่วนที่ปิดภาคเรียนจะถูกกลึงให้ลึกขึ้น
[การใช้งาน]
·สำหรับผู้ที่ต้องการใช้กับงานเจียรไน การขัดเงา ซึ่งใช้เวลาอันสั้น
·สำหรับงานทั่วไปเช่นกระบวนการขึ้นรูปโลหะ
·สำหรับ วัสดุ ที่ก่อให้เกิดเศษเข้าอุดตันที่ร่องฟันของตะใบได้ง่ายเช่นพลาสติกแข็ง Bakelite และโลหะเบา
รหัสสินค้า |
---|
QHA1502 |
QHA2002 |
QHI2502 |
QHI2503 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่ ขนาดเกลียว | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความหยาบของ เม็ดขัด | รูปทรง | ความยาว ตะไบ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 562.19 | TBS FILES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 150 mm | 190 | ตัดครั้งที่สอง | ครึ่งวงกลม | 150 | ||
฿ 730.30 | TBS FILES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 200 mm | 250 | ตัดครั้งที่สอง | ครึ่งวงกลม | 200 | ||
฿ 726.46 | TBS FILES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 250 mm | 310 | ตัดครั้งที่สอง | แบบแบน | 250 | ||
฿ 958.03 | TBS FILES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 250 mm | 310 | ละเอียด | แบบแบน | 250 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตะไบ งานรีด | ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว | วัตถุ เดียว | ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ชิ้น) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง