1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แผ่นขัดทราย GP FF 100x25xM10【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

YNS POLISHING TOOL

แผ่นขัดทราย GP FF 100x25xM10
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,547.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างซ้อนป้องกันการอุดตันและให้การขัดผิวที่เข้ากันได้ดีกับพื้นผิวโค้งและไม่เสมอกัน

[คุณสมบัติ]
· ช่วยในการขัดผิวสำเร็จแบบกระจก
· สารขัดถูจะเข้ากับวัสดุได้อย่างดี ทำให้การขัดผิวเงาแบบกระจกง่ายดายขึ้น
· เข้ากันได้ดีกับพื้นผิวโค้งเนื่องจากโครงสร้างแบบซ้อน

รหัสสินค้า
GPS100FF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,547.43

YNS POLISHING TOOL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ฝ้าย: ป่าน จานขัด วัสดุชิ้นงาน สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) M10 ความหนา(มิลลิเมตร) 25 เม็ดขัด ไม่สามารถใช้ได้
ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 5 จำนวนการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ -1) 8000 ชิ้นส่วนยึดแผ่นดิสก์ M10 เป็นชนิดสกรูพร้อมระยะติดตั้ง 1.5