1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Resibon grindstone สำหรับความเร็วสูง【20-25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

Resibon grindstone สำหรับความเร็วสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,365.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มาพร้อมกับความปลอดภัยและฟังก์ชั่นที่เหมาะสมสำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน ความเร็วสูงขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอและประสิทธิภาพการ งานลับคม/งานเจียรไน แล้วหน้า หน้าสัมผัส นุ่มนวลของหิน เจียร ยังช่วยลดความเมื่อยล้าในการทำงาน

รหัสสินค้า
RK1806-24
RK1806-24M
RK1806-36
RK1806-AWA24
RK1806-AWA24M
RK1806-WA24
RK1806-WA24M
RK1808-24
RK1808-24M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนา
(มิลลิเมตร)
วัตถุที่จะบด ขนาด อนุภาค
(#)
เม็ดสารขัดถู A ความแข็ง รหัส ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต

฿ 7,365.82

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 6เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ24APNRK 3G180 X 6 X 22.23A 24 P

฿ 7,365.82

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 6เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ24AMNRK 3G180 X 6 X 22.23A 24 M

฿ 7,365.82

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 6เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ36APNRK 3G180 X 6 X 22.23A 36 P

฿ 7,365.82

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 6เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ24A/WAPNRK 3G180 X 6 X 22.23AWA 24 P

฿ 7,365.82

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 6เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ24A/WAMNRK 3G180 X 6 X 22.23AWA 24 M

฿ 7,925.17

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 6สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า24WAPNRK 3G180 X 6 X 22.23WA 24 P

฿ 7,925.17

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 6สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า24WAMNRK 3G180 X 6 X 22.23WA 24 M

฿ 7,481.12

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 8เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ24APNRK 3G180 X 8 X 22.23A 24 P

฿ 7,481.12

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 8เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ24AMNRK 3G180 X 8 X 22.23A 24 M

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 180 เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 22.23 คุณสมบัติ เน้นความสามารถในการตัด
ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) 80 เสริม วัสดุ (ผ้าแก้ว)(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 3 คุณสมบัติ สำหรับความเร็วสูง
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 25