1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Resibon ดีที่สุด【25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

Resibon ดีที่สุด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,532.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การผสมผสาน วัสดุ หิน งานลับคม/งานเจียรไน ดั้งเดิมให้ความคมที่เหนือกว่าและช่วยให้งาน เจียร ยาวขึ้น มีความปลอดภัยสูงและสามารถใช้งานได้หลากหลาย

รหัสสินค้า
RB1006-24
RB1006-36
RB1006-100
RB1006-WA36M
RB1806-24M
RB1806-36
RB1806-36M
RB1806-WA24M
RB1806-WA36M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
วัตถุที่จะบด ขนาด อนุภาค
(#)
เม็ดสารขัดถู A ความแข็ง รหัส ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต

฿ 2,532.70

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10015เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ24A/WAPRB 2G100 X 6 X 15AWA 24 P

฿ 2,532.70

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10015เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ36A/WAPRB 2G100 X 6 X 15AWA 36 P

฿ 2,532.70

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10015เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ100A/WAPRB 2G100 X 6 X 15AWA 100P

฿ 2,827.15

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10015สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า36WAMRB 2G100 X 6 X 15WA 36 M

฿ 5,072.39

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 18022เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ24A/WAMRB 2G180 X 6 X 22AWA 24 M

฿ 5,072.39

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 18022เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ36A/WAPRB 2G180 X 6 X 22AWA 36 P

฿ 5,072.39

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 18022เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ36A/WAMRB 2G180 X 6 X 22AWA 36 M

฿ 6,232.00

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 18022สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า24WAMRB 2G180 X 6 X 22WA 24 M

฿ 6,232.00

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 18022สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า36WAMRB 2G180 X 6 X 22WA 36 M

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหนา(มิลลิเมตร) 6 คุณสมบัติ เน้นความสามารถในการตัด ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) 72
เสริม วัสดุ (ผ้าแก้ว)(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 2 คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ เอนกประสงค์ จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 25
บันทึก < 3M> <Cubitron> เป็นเครื่องหมายการค้าของ 3M