(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หินเจียรประสิทธิภาพสูงสำหรับงานทั่วไปพร้อมมาตรฐานที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมสำหรับความคมที่ยอดเยี่ยม / ประสิทธิภาพการตัดในระยะยาว / ความปลอดภัย ฯลฯ นอกเหนือจาก A/WA สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป แล้วยังมีผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม สเตนเลส และงานหล่อให้เลือกอีกมากมาย ประสิทธิภาพในการทำงานที่โดดเด่นช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัตถุที่จะบด | ขนาด อนุภาค (#) | เม็ดสารขัดถู A | ความแข็ง | เสริม วัสดุ (ผ้าแก้ว) (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | รหัส ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,749.79 | GRIND STONES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 15 | 4 | เหล็กกล้าทั่วไป | 24 | A/WA | P | 1.5 | RAG 1.5G100 X 4 X 15AWA 24 P | |||
฿ 1,739.15 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 100 | 15 | 4 | สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | 36 | - | L | 1.5 | RAG 1.5 G สเตนเลส 100 × 4 × 15 36 L | ||
฿ 2,033.25 | GRIND STONES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 15 | 6 | เหล็กกล้าทั่วไป | 24 | A/WA | P | 2 | RAG 2G100 X 6 X 15AWA 24 P | |||
฿ 2,555.04 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 100 | 15 | 6 | อะลูมิเนียม | 24 | - | M | 2 | RAG 2 G อะลูมิเนียม 100 × 6 × 15 24 M | ||
฿ 2,555.04 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | 100 | 15 | 6 | อะลูมิเนียม | 36 | - | M | 2 | RAG 2 G อะลูมิเนียม 100 × 6 × 15 36 M | ||
฿ 2,199.10 | NRB GRIND STONES | 2 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | 100 | 15 | 6 | สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | 24 | - | L | 2 | RAG 2 G สเตนเลส 100 × 6 × 15 24 L | ||
฿ 2,199.10 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | 100 | 15 | 6 | สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | 36 | - | L | 2 | RAG 2 G สเตนเลส 100 × 6 × 15 36 L | ||
฿ 3,524.00 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 125 | 22 | 6 | เหล็กกล้าทั่วไป | 24 | A/WA | P | 2 | RAG 2G125 X 6 X 22AWA 24 P | ||
฿ 4,098.47 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 125 | 22 | 6 | อะลูมิเนียม | 24 | - | M | 2 | RAG 2 G อะลูมิเนียม 125 × 6 × 22 24 M | ||
฿ 3,508.19 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | 125 | 22 | 6 | สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | 24 | - | L | 2 | RAG 2 G สเตนเลส 125 × 6 × 22 24 L | ||
฿ 3,508.19 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 125 | 22 | 6 | สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | 36 | - | L | 2 | RAG 2 G สเตนเลส 125 × 6 × 22 36 L | ||
฿ 4,297.50 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 150 | 22 | 6 | เหล็กกล้าทั่วไป | 24 | A/WA | P | 2 | RAG 2G150 X 6 X 22AWA 24 P | ||
฿ 4,369.66 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 150 | 22 | 6 | เหล็กกล้าทั่วไป | 24 | A/WA | M | 2 | RAG 2G150 X 6 X 22AWA 24 M | ||
฿ 4,369.66 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 150 | 22 | 6 | เหล็กกล้าทั่วไป | 36 | A/WA | P | 2 | RAG 2G150 X 6 X 22AWA 36 P | ||
฿ 4,588.00 | NRB GRIND STONES | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 150 | 22 | 6 | สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | 36 | - | L | 2 | RAG 2 G สเตนเลส 150 × 6 × 22 36 L | |||
฿ 5,022.59 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 180 | 22 | 6 | เหล็กกล้าทั่วไป | 36 | A/WA | P | 2 | RAG 2G180 X 6 X 22AWA 36 P | ||
฿ 5,321.34 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | 180 | 22 | 6 | อะลูมิเนียม | 24 | - | M | 2 | RAG 2 G อะลูมิเนียม 180 × 6 × 22 24 M | ||
฿ 5,676.19 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 180 | 22 | 6 | อะลูมิเนียม | 36 | - | M | 2 | RAG 2 G อะลูมิเนียม 180 × 6 × 22 36 M | ||
฿ 4,974.58 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | 180 | 22 | 6 | สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | 24 | - | L | 2 | RAG 2 G สเตนเลส 180 × 6 × 22 24 L | ||
฿ 4,720.24 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | 180 | 22 | 6 | สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | 36 | - | L | 2 | RAG 2 G สเตนเลส 180 × 6 × 22 36 L | ||
฿ 4,771.64 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 180 | 22 | 8 | เหล็กกล้าทั่วไป | 24 | A/WA | P | 2 | RAG 2G180 X 8 X 22AWA 24 P | ||
฿ 7,178.77 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 205 | 22 | 6 | เหล็กกล้าทั่วไป | 24 | A/WA | P | 2 | RAG 2G205 X 6 X 22AWA 24 P | ||
฿ 8,282.35 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 205 | 22 | 6 | อะลูมิเนียม | 24 | - | M | 2 | RAG 2 G อะลูมิเนียม 205 × 6 × 22 24 M | ||
฿ 7,615.16 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | 205 | 22 | 6 | อะลูมิเนียม | 36 | - | M | 2 | RAG 2 G อะลูมิเนียม 205 × 6 × 22 36 M |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | เน้น ความทนทาน | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) | 72 | คุณสมบัติ | ผลิตภัณฑ์ เอนกประสงค์ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง