(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พัฒนาเป็นหินเจียร เฉพาะด้าน สำหรับการซ่อมแซม คอนกรีต โดยการนำรูป รูปทรง กรวยแบนอันเป็นเอกลักษณ์มาใช้กับ SKILL TOUCH แรงเจียรสำหรับงานหนักและความทนทานที่โดดเด่นทำให้ประหยัดได้มากกว่าแผ่นกระดาษถึง 5 ถึง 6 เท่า นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับงานขจัดคราบตะกรันบนวัสดุเหล็ก
รหัสสินค้า |
---|
R2CC161003-16 |
R2CC161253-16 |
R2CC161503-16 |
R2CC161803-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด (นางสาว) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | รหัส ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,677.48 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 100 | 15 | 72 | 20 | R2 CC16100 X 3 X 15CC 16 | ||
฿ 3,628.84 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 125 | 22 | 72 | 25 | R2 CC16125 X 3 X 22CC 16 | ||
฿ 4,736.22 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 150 | 22 | 72 | 25 | R2 CC16150 X 3 X 22CC 16 | ||
฿ 2,305.77 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 180 | 22.23 | 80 | 25 | R2 CC16 2G 180 X 3 X 22.23CC 16 |
กำลังโหลด …
ความหนา(มิลลิเมตร) | 3 | วัตถุที่จะบด | วัสดุ หิน / วัสดุ แก้ว | ขนาด อนุภาค(#) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
เม็ดสารขัดถู A | เม็ดสารขัดถู CC | คุณสมบัติ | เน้นความสามารถในการตัด | เสริม วัสดุ (ผ้าแก้ว)(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 2 |
แพ้ด เฉพาะด้าน | ใช้ แพ้ด เฉพาะด้าน | สัมผัสทักษะ | คูปองของขวัญ แนบมากับผลิตภัณฑ์ | คุณสมบัติ | สำหรับคอนกรีตเท่านั้น |
บันทึก | < 3M> <Cubitron> เป็นเครื่องหมายการค้าของ 3M |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง