(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประสิทธิภาพการทำงานยอดเยี่ยมเมื่อใช้ตัดโลหะที่ไม่ใช่เหล็กเช่น อะลูมิเนียมและทองเหลือง และอโลหะเช่นพลาสติกและ FRP ใยแก้วเคลือบด้วยวัสดุขัดเงา ช่วยเสริมความยืดหยุ่นและความปลอดภัย กระบวนการพิเศษช่วยลดโอกาสเกิดการอุดตัน ใช้งานได้อย่างเต็มที่โดยไม่ก่อให้เกิดของเสีย และยังช่วยยืดอายุสินค้าได้เป็นอย่างดี
รหัสสินค้า |
---|
SN1001P-60 |
SN1121P-60 |
SN1121P-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,913.26 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 60 | 100 | SN แบบตรง ขนาด 100 x 1P x 15 C 60 | ||
฿ 1,913.26 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 60 | 112 | SN แบบตรง ขนาด 112 x 1P x 15 C 60 | ||
฿ 1,913.26 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 80 | 112 | SN แบบตรง ขนาด 112 x 1P x 15 C 80 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แบน | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ ทองแดง / อะลูมิเนียม / อโลหะ | วัสดุเม็ดขัดถู | C |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 15 | คุณสมบัติ | เน้นความสามารถในการตัด | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) | 80 |
เสริม วัสดุ (ผ้าแก้ว)(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 1 | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง