(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หัวจับยึดแบบเดี่ยวที่สามารถใช้สำหรับการตัดเฉือนแคลมป์ไฮดรอลิกและหัวจับเซนเซอร์ และจอแสดงผลดิจิตอลเป็นหน่วยเดียวและไม่รบกวนการวัดขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่จึงสามารถพกพาไปใช้งานได้ทันทีเซนเซอร์ และส่วนแสดงผลสามารถหมุนได้ 90 องศาเพื่อปรับทิศทางการแสดงผล
รหัสสินค้า |
---|
HDK-50C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 36,661.44 | NBY SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 45 วัน |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือสำหรับแผ่นพื้นผิว | วัสดุ | อื่น ๆ | ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก | ตัวผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|
A(มิลลิเมตร) | 123 | B(มิลลิเมตร) | 53.9 | C(มิลลิเมตร) | 60 |
D(มิลลิเมตร) | 46 | E(มิลลิเมตร) | 76 | F(มิลลิเมตร) | 6 |
G(มิลลิเมตร) | 48 | H(มิลลิเมตร) | 25 | I(มิลลิเมตร) | 5 |
J(มิลลิเมตร) | 24 | K(มิลลิเมตร) | ความลึก M8 8 | L(มิลลิเมตร) | 16.5 |
M(มิลลิเมตร) | 30 | N(มิลลิเมตร) | 11 | O | 6.9 |
P(มิลลิเมตร) | 19 | Q(มิลลิเมตร) | 1 | มวล(กิโลกรัม) | 0.8 |
ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) | 123 × 53.9 × 60 | ช่วงการวัด(กิโลนิวตัน) | 0.5 ถึง 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง