1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากกาจับชิ้นงาน LOCTITE MC JIG

NBY VISES

ปากกาจับชิ้นงาน LOCTITE MC JIG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 247,953.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปากกาจับชิ้นงานสำหรับ MS.FA พร้อม กลไก ป้องกันการยกตัวของวัตถุหรือ ชิ้นงาน เคลื่อนที่ ประกอบด้วยกลไกไฮดรอลิกเฉพาะตัวซึ่งทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดต้นทุนได้โดยใช้เป็น ปากกาจับชิ้นงาน แนวนอนแนวตั้ง สามารถใช้ในแนวตั้ง ใช้กับเครื่องกัดแนวราบแบบ 2 ระนาบ, 4 ระนาบ หรือ แบบปรับองศา

รหัสสินค้า
LT630JV
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 247,953.06

NBY VISES 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้างของปาก(มิลลิเมตร) 160 ความลึกของปาก(มิลลิเมตร) 75 การเปิดสูงสุด(มิลลิเมตร) 350
ความกว้าง บล็อค ไกด์ มาตรฐาน(มิลลิเมตร) 18 แรงกระชับ(กิโลนิวตัน) 40 มวล(กิโลกรัม) 100
สเปค ระดับมาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LT630JV ในชุด ปากกาจับชิ้นงาน LOCTITE MC JIG