(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
FC250 / แผ่นมุมฉากมีร่องอบอ่อน พร้อมขัดเงา ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
55 |
NSA21 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,351.26 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 16 | 10 | - | 20 | 0.03 | 1.4 | ||
฿ 3,898.16 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 21 | 13 | - | 18 | 0.03 | 2.9 | ||
฿ 7,300.47 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 127 | 127 | 127 | 23 | 13 | - | 22 | 0.04 | 5.2 | ||
฿ 8,505.30 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 24 | 13 | - | 30 | 0.04 | 7.4 | ||
฿ 18,176.61 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 203.2 | 203.2 | 203.2 | 27 | 14 | 125 | 33 | 0.05 | 17.3 | ||
฿ 30,779.94 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 254 | 254 | 254 | 31 | 18 | 195 | 45 | 0.05 | 30.4 | ||
฿ 49,177.55 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 304.8 | 304.8 | 304.8 | 35 | 19 | 195 | 60 | 0.05 | 50.2 | ||
฿ 180,328.98 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 406.4 | 406.4 | 406.4 | 50 | 30 | 290 | 55 | 0.07 | 135.6 | ||
฿ 384,015.77 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 609.6 | 609.6 | 609.6 | 60 | 45 | 460 | 65 | 0.09 | 384.7 | ||
฿ 2,700.81 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 15 | 9 | - | 7 | 0.03 | 0.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | FC250 | รักษาความร้อน | อบอ่อน | กระบวนการเตรียมผิว | แปรงทาสี (ส่วน สเกลวัด สีดำ) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง