1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอเกี่ยวสำหรับแคลมป์ยึด ตะขอ 6848H และ 6848V

ตะขอเกี่ยวสำหรับแคลมป์ยึด ตะขอ  6848H และ 6848V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 575.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนรับสำหรับแค แคลมป์ยึด ตะขอ 6848H, 6848 V ซีรีส์ ขายปลีก/แยกจำหน่าย

รหัสสินค้า
6848GH-3
6848GH-4
6848GHNI-2
6848GHNI-3
6848GHNI-4
6848GV-2
6848GV-3
6848GV-4
6848GVNI-2
6848GVNI-3
6848GVNI-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งA
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
วัสดุ รักษาความร้อน รุ่น รองรับการใช้งาน

฿ 705.94

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 3 วัน 146.5192812392344SS400ชุบสังกะสี6848H-3

฿ 841.63

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 198.52638175630108SS400ชุบสังกะสี6848H-4

฿ 909.62

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 115.212188261816SUS304-6848HNI-2

฿ 1,047.60

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 146.5192812392344SUS304-6848HNI-3

฿ 1,364.10

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 198.52638175630108SUS304-6848HNI-4

฿ 575.51

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 115.21255261814SS400ชุบสังกะสี6848V-2

฿ 703.77

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 146.51667362330SS400ชุบสังกะสี6848V-3

฿ 835.13

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 198.52289483066SS400ชุบสังกะสี6848V-4

฿ 909.31

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 115.21255261814SUS304-6848VNI-2

฿ 1,045.43

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 146.51667362330SUS304-6848VNI-3

฿ 1,357.59

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 198.52289483066SUS304-6848VNI-4

กำลังโหลด …

  1. 1