(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สามารถหมุนในแนวนอนเพื่อติดและถอดชิ้นงานได้
สามารถใช้สำหรับ ชนิดร่องตัว T และ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
·การรองรับการปรับความสูงโดยเฉพาะ ช่วยให้สามารถปรับความสูงของแคลมป์ยึดกับชิ้นงานได้
·ไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย (พร้อมมือจับ)
·มีทิศทางการยึดที่อิสระ (ไม่มีร่องนำ)
· สปริงแบบฝังทำให้สปริงเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ยึด
·สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้
รหัสสินค้า |
---|
EWN-40105A |
EWN-40135A |
EWN-40600A |
EWN-44300A |
EWN-60135A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | Q (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,435.89 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 55 | 23 | 70 - 105 | 36 | 10.5 | 55 | 40 | 20 | 21 | M12×1.75 | ||
฿ 21,700.77 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 55 | 23 | 100 - 135 | 36 | 10.5 | 55 | 40 | 20 | 21 | M12×1.75 | ||
฿ 20,247.59 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 55 | 23 | 50 - 60 | 36 | 10.5 | 55 | 40 | 20 | 21 | M12×1.75 | ||
฿ 13,610.14 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 62 | 44 | 29 | 25 - 30 | 36 | - | 40 | 44 | 18 | 9 | - | ||
฿ 26,620.46 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 89 | 67 | 23 | 101.5 - 136.5 | 55 | 14 | 67 | 50 | 17 | 22 | M12×1.75 |
กำลังโหลด …
H(มิลลิเมตร) | 16 | L(มิลลิเมตร) | 80.3 | วัสดุ | SCM420 |
---|---|---|---|---|---|
การรักษาความร้อน | ชุบแข็ง HRC60 | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวรมดำ | แรงขัน(กิโลนิวตัน) | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง