1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน่วย แคลมป์ยึด ใช้งานได้7110M

หน่วย แคลมป์ยึด ใช้งานได้7110M
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,517.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือส่วน อุปกรณ์แคลมป์ ของ อุปกรณ์แคลมป์ 7110 ซีรีส์ M 12 mm, M 16 mm / มีให้เลือก 2 แบบ เนื่องจากเป็นยูนิต จึงมี น็อต โบลท์ สกรู อุปกรณ์รองรับท่อ (ตัวปรับความสูง) ฯลฯ รวมอยู่ด้วย ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องประกอบ

รหัสสินค้า
7110M-12
7110M-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งA
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
I
(มิลลิเมตร)
J
(มิลลิเมตร)
K
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
M
(มิลลิเมตร)
N
(มิลลิเมตร)
O
(มิลลิเมตร)
ขนาด
(กิโลกรัม)

฿ 16,517.77

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 2525653011020M1248-7810712.54013-4318-4810M100.7

฿ 20,886.76

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 3030784014230M1657-97145145015-5628-6913M161.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ S45C รักษาความร้อน ชุบแข็ง กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ