(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับการยึด ชิ้นงาน ให้ใช้ประกอบกับคันโยกลูกบิด ฯลฯ ใช้เป็น คลองเลื่อย พร้อม แพ้ด แรงดึง STP ยังสามารถใช้สำหรับการใช้งานเช่นการ การวางตำแหน่ง สต็อปเปอร์ ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 124.68 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6X1.0 | 30 | 4.5 | 4 | 5.4 | 2.5 | 3 | 2.2 | 5 | M6 | ||
฿ 121.95 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6X1.0 | 40 | 4.5 | 4 | 5.4 | 2.5 | 3 | 2.2 | 6 | M6 | ||
฿ 122.11 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | M6X1.0 | 45 | 4.5 | 4 | 5.4 | 2.5 | 3 | 2.2 | 7 | M6 | ||
฿ 125.14 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | M6X1.0 | 50 | 4.5 | 4 | 5.4 | 2.5 | 3 | 2.2 | 8 | M6 | ||
฿ 160.83 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8X1.25 | 40 | 6 | 5.4 | 6.8 | 3 | 4 | 3 | 12 | M8 | ||
฿ 173.24 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8X1.25 | 45 | 6 | 5.4 | 6.8 | 3 | 4 | 3 | 14 | M8 | ||
฿ 173.39 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8X1.25 | 50 | 6 | 5.4 | 6.8 | 3 | 4 | 3 | 15 | M8 | ||
฿ 180.85 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8X1.25 | 60 | 6 | 5.4 | 6.8 | 3 | 4 | 3 | 17 | M8 | ||
฿ 223.80 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10X1.5 | 45 | 8 | 7.2 | 8.2 | 4.5 | 5 | 3.6 | 22 | M10 | ||
฿ 214.09 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10X1.5 | 50 | 8 | 7.2 | 8.2 | 4.5 | 5 | 3.6 | 24 | M10 | ||
฿ 218.34 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10X1.5 | 60 | 8 | 7.2 | 8.2 | 4.5 | 5 | 3.6 | 28 | M10 | ||
฿ 259.04 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10X1.5 | 80 | 8 | 7.2 | 8.2 | 4.5 | 5 | 3.6 | 37 | M10 | ||
฿ 246.45 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | M12X1.75 | 60 | 8 | 7.2 | 8.6 | 4.5 | 6 | 4.5 | 39 | M12 | ||
฿ 288.25 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12X1.75 | 70 | 8 | 7.2 | 8.6 | 4.5 | 6 | 4.5 | 46 | M12 | ||
฿ 297.20 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12X1.75 | 80 | 8 | 7.2 | 8.6 | 4.5 | 6 | 4.5 | 53 | M12 | ||
฿ 334.95 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | M12X1.75 | 100 | 8 | 7.2 | 8.6 | 4.5 | 6 | 4.5 | 121 | M12 | ||
฿ 360.81 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16X2 | 70 | 12 | 11 | 10.6 | 5 | 8 | 5.3 | 85 | M16 | ||
฿ 383.46 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16X2 | 80 | 12 | 11 | 10.6 | 5 | 8 | 5.3 | 97 | M16 | ||
฿ 446.01 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | M16X2 | 100 | 12 | 11 | 10.6 | 5 | 8 | 5.3 | 189 | M16 | ||
฿ 455.74 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16X2 | 125 | 12 | 11 | 10.6 | 5 | 8 | 5.3 | 241 | M16 | ||
฿ 543.15 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | M20X2.5 | 90 | 15.5 | 14.4 | 12.4 | 5.5 | 10 | 5.6 | 169 | M20 | ||
฿ 594.77 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20X2.5 | 100 | 15.5 | 14.4 | 12.4 | 5.5 | 10 | 5.6 | 189 | M20 | ||
฿ 605.10 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | M20X2.5 | 125 | 15.5 | 14.4 | 12.4 | 5.5 | 10 | 5.6 | 241 | M20 | ||
฿ 709.56 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20X2.5 | 150 | 15.5 | 14.4 | 12.4 | 5.5 | 10 | 5.6 | 292 | M20 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | S45C | รักษาความร้อน | ขอบ ชุบแข็ง HRC50-60 | กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวฟอสเฟต (สีดำ) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง