1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฮล โฮลเดอร์ ทรงเรียว มอร์ส A รุ่น BT series

SWA TOOLING

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,358.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวยึดสำหรับก้านของ Morse Taper (แบบ Tang Type)

รหัสสินค้า
BT50-MTA2-135
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,358.00

SWA TOOLING 1 ชิ้น 16 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง เครื่องจักรที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ประเภท แกนหมุน # BT50
ประเภท เครื่องมือ ดอกสว่าน ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L(มิลลิเมตร) 135 ขนาดเกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง MTA2
φD1 17.78 φC1 32 หมายเลข MT 2
มวล(กิโลกรัม) 4.2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BT50-MTA2-135 ในชุด โฮล โฮลเดอร์ ทรงเรียว มอร์ส A รุ่น BT series