(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ก้าน เพลา หกเหลี่ยม ขนาด 6.35 ยาวไม่มีหน้าแปลน
·ชนิดไม่มีหน้าแปลนยาว
หัวกัดแบบเจาะรู ชนิดไม่มีหน้าแปลนยาว มีต้นกำเนิดมาจาก รุ่นเจาะรูทะลุ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงคุณสมบัติของหัวกัด รุ่น CL ไว้
· ขั้น ภายในถูกถอดออกและความสามารถในการตัดเพิ่มขึ้นเป็น 38 มม.
·รองรับการใช้งานกับไขควงกระแทกแบบแบตเตอรี่และ สว่านไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
FCL21 |
FCL22 |
FCL25 |
FCL27 |
FCL28 |
FCL30 |
FCL32 |
FCL33 |
FCL35 |
FCL38 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 903.63 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 21 | ||
฿ 903.63 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 22 | ||
฿ 988.06 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | ||
฿ 988.06 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 | ||
฿ 988.06 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 28 | ||
฿ 988.06 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | ||
฿ 1,083.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | ||
฿ 1,083.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 33 | ||
฿ 1,258.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 35 | ||
฿ 1,217.22 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 38 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | โฮลซอว์ | ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 0.92 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 109 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 40 | ความยาว ใบมีดลบคม (l2)(มิลลิเมตร) | 34 | จำนวนยื่นออกมา(มิลลิเมตร) | 20 |
ดอกเจาะนำศูนย์ | FCL575 | ประเภท ก้าน | FCLSK |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง