(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีมตัดสำหรับงานรับน้ำหนักมาก (ชนิดมาสเตอร์กริ๊ป)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ KN-150G

  • หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์
    คีมตัด
  • ประเภท คีมตัด
    คีมตัด
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    171
  • ประสิทธิภาพการตัด ขดลวด เหล็กกล้า(φ / mm)
    1.2
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
รหัสรุ่น
KN-150G
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS

฿ 733.00

HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

สเปค พื้นฐาน

  • หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์
    คีมตัด
  • ประเภท คีมตัด
    คีมตัด
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    171
  • ประสิทธิภาพการตัด ขดลวด เหล็กกล้า(φ / mm)
    1.2
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

คีมตัดเหมาะสำหรับงานเชื่อมต่อสาย งานละเอียด และงานซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคมวิทยุโทรทัศน์ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือสำหรับตัดสายทองแดงและลวดเหล็กบาง
· รายการที่มีเครื่องหมาย JIS
· มีตะขอยางแบบไม่เหมือนใคร พร้อมกริ๊ปจับอย่างดีและกระชับปลายนิ้วมือไม่ลื่นหลุดที่ปลายยอดด้านใน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน
*ห้ามใช้กับวัตถุนำไฟฟ้าเนื่องจากมือจับพลาสติกไม่ได้ถูกออกให้เป็นฉนวนไฟฟ้า

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ KN-150G

  • หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์
    คีมตัด
  • ประเภท คีมตัด
    คีมตัด
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    171
  • ประสิทธิภาพการตัด ขดลวด เหล็กกล้า(φ / mm)
    1.2
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
รหัสรุ่น
KN-150G
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS

฿ 733.00

HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

●เครื่องมือ ที่ใช้ตัดสาย ทองแดง และสายเหล็กบาง ๆ
●สามารถใช้สำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ ผลิตและการซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคมวิทยุโทรทัศน์ ฯลฯ

สเปค

●ประสิทธิภาพการตัด ขดลวด เหล็ก (มม.):Φ1.2
●ความยาวรวม (มม.): 170
●SPQ (ชิ้น): 1
●ใบมีดลบคม หนา