(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
T3MN20H |
T3MN50H |
T3MN100H |
T4MN50H |
T4MN100H |
T4MN140H |
T4MN200H |
T4MN300H |
T6MN300H |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ช่วงการปรับแรงบิด (n · m) |
มุมแทรก (มิลลิเมตร) |
ความลาดเอียงขั้นต่ำ (n · m) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างส่วนหัว (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,051.39 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4-20 | 9.5 | 0.2 | 253 | 24 | 300 | ||
฿ 11,706.09 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10–50 | 9.5 | 0.5 | 308 | 36 | 520 | ||
฿ 12,031.08 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 to 100 | 9.5 | 1 | 387 | 36 | 750 | ||
฿ 11,599.28 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10–50 | 12.7 | 0.5 | 308 | 36 | 550 | ||
฿ 12,004.16 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 20 to 100 | 12.7 | 1 | 387 | 36 | 770 | ||
฿ 12,948.85 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 ถึง 140 | 12.7 | 1 | 450 | 36 | 820 | ||
฿ 11,584.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 40–200 | 12.7 | 2 | 526 | 45.2 | 1330 | ||
฿ 19,921.49 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 60 ถึง 300 | 12.7 | 2 | 716 | 45.2 | 1840 | ||
฿ 20,192.69 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 60 ถึง 300 | 19 | 2 | 716 | 45.2 | 1850 |
ช่องเสียบตรงปลายเป็นชนิดคงแรงบิดที่ป้องกันดอกไขควงร่วงหล่น จึงเป็นประแจปอนด์ที่ช่วยลดความผิดพลาดได้อย่างใหญ่หลวง
[คุณสมบัติ]
· มีกลไกคงแรงบิดที่ป้องกันไม่ให้ช่องเสียบร่วงหล่น จึงมีความสามารถในการใช้งานยอดเยี่ยม
· ในการขันแน่น เมื่อถึง แรงบิด ค่า คลองเลื่อย จะมีเสียง “คลิก” หรือไฟ “ช็อต” ที่มือ
· ไม่จำเป็นต้องอ่านสเกลหลักและสเกลเวอร์เนียร์แบบรุ่นเดิม จึงสะดวกในการป้องกันการตั้งค่าข้อผิดพลาดและการยืนยัน/จัดการ แรงบิดขันแน่น
· ตั้งค่าแรงบิดตามค่าที่แสดงผลแบบดิจิตอลของกลไกทางกลซึ่งสามารถอ่านค่าได้โดยตรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับงานประกอบ งานซ่อมบำรุง และงานตรวจสอบชิ้นงาน ในที่สูงซึ่งต้องมีการควบคุมแรงบิด
· สามารถใช้งานได้ตั้งแต่งานประกอบในโรงงานอุตสาหกรรม ไปจนถึง งานซ่อมบำรุงรถบรรทุกขนาดใหญ่ ยานยนต์ เครื่องจักรและโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
· เหมาะสำหรับงานขันแน่นที่ต้องควบคุมแรงบิดหลากหลาย
รหัสรุ่น |
---|
T3MN20H |
T3MN50H |
T3MN100H |
T4MN50H |
T4MN100H |
T4MN140H |
T4MN200H |
T4MN300H |
T6MN300H |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ช่วงการปรับแรงบิด (n · m) |
มุมแทรก (มิลลิเมตร) |
ความลาดเอียงขั้นต่ำ (n · m) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างส่วนหัว (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,051.39 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4-20 | 9.5 | 0.2 | 253 | 24 | 300 | ||
฿ 11,706.09 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10–50 | 9.5 | 0.5 | 308 | 36 | 520 | ||
฿ 12,031.08 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 to 100 | 9.5 | 1 | 387 | 36 | 750 | ||
฿ 11,599.28 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10–50 | 12.7 | 0.5 | 308 | 36 | 550 | ||
฿ 12,004.16 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 20 to 100 | 12.7 | 1 | 387 | 36 | 770 | ||
฿ 12,948.85 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 ถึง 140 | 12.7 | 1 | 450 | 36 | 820 | ||
฿ 11,584.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 40–200 | 12.7 | 2 | 526 | 45.2 | 1330 | ||
฿ 19,921.49 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 60 ถึง 300 | 12.7 | 2 | 716 | 45.2 | 1840 | ||
฿ 20,192.69 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 60 ถึง 300 | 19 | 2 | 716 | 45.2 | 1850 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง