1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
NANO-FLAP (กระดาษทราย) ขนาดเพลา 3 มม.

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 537.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

งานขัดที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น
[คุณสมบัติ]
· Nanoflap เป็นวัสดุขัดแบบแผ่นขัดเรียงกันที่สร้างขึ้นจากกระดาษทรายที่ยืดหยุ่น โดยใช้ผ้าตาข่ายที่มีความละเอียดพิเศษเป็นพื้นฐาน
· โครงสร้างตาข่ายละเอียดพิเศษช่วยให้กระบวนการมีความสม่ำเสมอ ป้องกันการอุดตันและทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
· สามารถใช้งานได้ทั้งไปด้านหน้าและกลับด้าน
[การใช้งาน]
· การลบคมที่ละเอียดพิเศษสำหรับชิ้นส่วนเครื่องจักรชนิดแม่นยำ

 

รหัสสินค้า
PMF1015
PMF1017
PMF1515
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดอนุภาค
(#)

฿ 537.72

YNS POLISHING TOOL 5 ชิ้น 3 วัน 101000

฿ 570.59

YNS POLISHING TOOL 5 ชิ้น 8 วัน 101500

฿ 539.92

YNS POLISHING TOOL 5 ชิ้น 8 วัน 151000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การขัดเงา ชนิด ปรบด้วย เพลา ความกว้าง(มิลลิเมตร) 10
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3 ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ชิ้น) 1 ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด(ขั้นต่ำ -1) 25000