1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย Resibon สำหรับความเร็วสูง【25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

NRB GRIND STONES

คลองเลื่อย Resibon สำหรับความเร็วสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,162.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หิน เจียร ออฟเซ็ท สำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน หนักประสิทธิภาพสูงพิเศษโดยใช้ ฐานรอง/แผ่นรอง เม็ดสารขัดถู อลูมินาเซอร์โคเนียงานลับคม/งานเจียรไน โลหะหลายชนิดเป็นไปได้ด้วยประสิทธิภาพการต้านทานการขัดถูที่ปฏิวัติวงการสูงกว่า 4 เท่าสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว และ 3 เท่าสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว มุมRZ-K รองรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน ความเร็วสูง

รหัสสินค้า
RZK1806-24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,162.09

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 180 เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 22.23 ความหนา(มิลลิเมตร) 6
วัตถุที่จะบด เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ ขนาด อนุภาค(#) 24 เม็ดสารขัดถู A Z
คุณสมบัติ เน้น ความทนทาน ความแข็ง P ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) 80
เสริม วัสดุ (ผ้าแก้ว)(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 3 คุณสมบัติ ความทนทานที่ยอดเยี่ยมสำหรับความเร็วสูง จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 10
รหัส ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต NRZK 3 G180 × 6 × 22.23 Z 24 หน้า บันทึก < 3M> <Cubitron> เป็นเครื่องหมายการค้าของ 3M

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RZK1806-24 ในชุด คลองเลื่อย Resibon สำหรับความเร็วสูง