1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Resibon Ace Gold II【25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

GRIND STONES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,535.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ คุณภาพเยี่ยมและความปลอดภัยของ RESIBON Ace gold ในขณะเดียวกันก็ประหยัดสุดๆ

[คุณสมบัติ]
·ประเภทเอนกประสงค์ที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งสามารถรักษาประสิทธิภาพการตัดได้ดีเยี่ยมเป็นเวลานาน

รหัสสินค้า
RAG21006-36
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,535.74

GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100 เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 15 ความหนา(มิลลิเมตร) 6
วัตถุที่จะบด เหล็กกล้าทั่วไป ขนาด อนุภาค(#) 36 เม็ดสารขัดถู A A/WA
คุณสมบัติ เน้นความสามารถในการตัด ความแข็ง P ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) 72
เสริม วัสดุ (ผ้าแก้ว)(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 2 คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ เอนกประสงค์ จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 25
รหัส ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต RAG-2 2G100 X 6 X 15AWA 36 P

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RAG21006-36 ในชุด Resibon Ace Gold II