(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ถูกพัฒนาขึ้นโดยเน้นทั้งการปรับปรุงความปลอดภัยและประสิทธิภาพ รวมถึง “การตัดที่เรียบลื่น” มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อรองรับงานตัดทั้งโลหะและอโลหะ มีให้เลือกหลากหลายทั้งขนาดและประเภท
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุเม็ดขัดถู | ขนาดอนุภาค (#) | ความแข็ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด (นางสาว) | เสริม วัสดุ (ผ้าแก้ว) (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | รหัส ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 595.30 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | A | 46 | S | 100 | 2 | 15 | เน้นความสามารถในการตัด | 72 | 1 | 10 | RC 100 X 2 X 15 A46S | ||
฿ 1,066.68 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | A | 46 | S | 125 | 2 | 22 | เน้นความสามารถในการตัด | 72 | 1 | 10 | RC 125 X 2 X 22A 46 S | ||
฿ 1,478.63 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | A | 36 | S | 125 | 3 | 22 | เน้นความทนทาน | 80 | 2 | 10 | RC 125 X 3 X 22A 36 S | ||
฿ 127.00 | NRB GRIND STONES | 10 ชิ้น | 12 วัน | - | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | A | 46 | S | 150 | 2 | 22 | เน้นความสามารถในการตัด | 72 | 1 | 10 | RC 150 X 2 X 22A 46 S | |||
฿ 1,582.95 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | A | 46 | S | 180 | 2 | 22 | เน้นความสามารถในการตัด | 72 | 1 | 10 | RC 180 X 2 X 22A 46 S | ||
฿ 1,598.45 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | WA | 46 | P | 180 | 2 | 22 | เน้นความสามารถในการตัด | 72 | 1 | 10 | RC สีแดงขนาด 180 × 2 × 22 WA 46 P | ||
฿ 2,068.23 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | A | 36 | S | 180 | 3 | 22 | เน้นความทนทาน | 80 | 2 | 10 | RC 180 X 3 X 22A 36 S | ||
฿ 1,814.26 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | A | 46 | S | 205 | 2 | 22 | เน้นความสามารถในการตัด | 72 | 1 | 10 | RC 205 X 2 X 22A 46 S | ||
฿ 1,814.26 | GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | WA | 46 | P | 205 | 2 | 22 | เน้นความสามารถในการตัด | 72 | 1 | 10 | RC สีแดงขนาด 205 × 2 × 22 WA 46 P | ||
฿ 2,493.80 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | A | 36 | S | 205 | 3 | 22 | เน้นความทนทาน | 80 | 2 | 10 | RC 205 X 3 X 22A 36 S | ||
฿ 1,728.55 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | A | 46 | S | 205 | 2 | 25.4 | เน้นความสามารถในการตัด | 72 | 1 | 10 | RC 205 X 2 X 25.4A 46 S | ||
฿ 4,601.43 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | A | 30 | P | 255 | 3 | 25.4 | เน้นความสามารถในการตัด | 72 | 1 | 25 | RC 255 X 3 X 25.4A 30 P | ||
฿ 5,103.23 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | A | 30 | P | 305 | 3 | 25.4 | เน้นความสามารถในการตัด | 72 | 1 | 25 | RC ป้ายแดงขนาด 305 × 3 × 25.4A 30 P | ||
฿ 6,008.89 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | A | 30 | M | 305 | 3 | 25.4 | เน้นความสามารถในการตัด | 72 | 1 | 25 | RC ป้ายฟ้าขนาด 305 × 3 × 25.4A 30 M | ||
฿ 6,342.23 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | - | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | A | 30 | R | 305 | 3 | 25.4 | เน้นความสามารถในการตัด | 72 | 1 | 25 | RC ด้านหยาบ ขนาด 305 × 3 × 25.4 A 30 R | ||
฿ 7,567.74 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | A | 30 | P | 355 | 3 | 25.4 | เน้นความสามารถในการตัด | 72 | 1 | 25 | RC ป้ายแดงขนาด 355 × 3 × 25.4A 30 P | ||
฿ 7,567.74 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | A | 30 | M | 355 | 3 | 25.4 | เน้นความสามารถในการตัด | 72 | 1 | 25 | RC ป้ายฟ้าขนาด 355 × 3 × 25.4A 30 M | ||
฿ 7,987.10 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | A | 30 | P | 405 | 3 | 25.4 | เน้นความสามารถในการตัด | 63 | 1 | 25 | RC ป้ายแดงขนาด 405 × 3 × 25.4 A 30 P | ||
฿ 8,379.69 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | A | 30 | M | 405 | 3 | 25.4 | เน้นความสามารถในการตัด | 63 | 1 | 25 | RC ป้ายฟ้าขนาด 405 × 3 × 25.4A 30 M | ||
฿ 49,025.87 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | A | 30 | R | 405 | 3 | 25.4 | เน้นความสามารถในการตัด | 63 | 1 | 25 | RC ด้านหยาบ ขนาด 405 × 3 × 25.4 A 30 R | ||
฿ 14,568.28 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | A | 30 | P | 455 | 3.5 | 25.4 | เน้นความสามารถในการตัด | 63 | 1 | 20 | RC 455 X 3.5 X 25.4A 30 P | ||
฿ 14,568.28 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | A | 30 | M | 455 | 3.5 | 25.4 | เน้นความสามารถในการตัด | 63 | 1 | 20 | RC 455 X 3.5 X 25.4A 30 M | ||
฿ 15,117.46 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | A | 30 | P | 455 | 3.5 | 30 | เน้นความสามารถในการตัด | 63 | 1 | 20 | RC 455 X 3.5 X 30A 30 P | ||
฿ 14,353.04 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | A | 30 | P | 510 | 4 | 25.4 | เน้นความสามารถในการตัด | 63 | 1 | 10 | RC 510 X 4 X 25.4A 30 P | ||
฿ 14,353.04 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | A | 30 | N | 510 | 4 | 25.4 | เน้นความสามารถในการตัด | 63 | 1 | 10 | RC 510 X 4 X 25.4A 30 N | ||
฿ 18,626.86 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | A | 36 | Q | 510 | 6 | 25.4 | เน้นความสามารถในการตัด | 63 | 1 | 10 | RC 510 X 6 X 25.4A 36 Q | ||
฿ 14,353.04 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | A | 36 | P | 510 | 4 | 30 | เน้นความสามารถในการตัด | 63 | 1 | 10 | RC 510 X 4 X 30A 36 P | ||
฿ 14,700.74 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | A | 36 | Q | 610 | 6 | 30 | เน้นความสามารถในการตัด | 63 | 1 | 5 | RC 610 X 6 X 30A 36 Q | ||
฿ 16,072.70 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | A | 36 | Q | 660 | 6 | 32 | เน้นความสามารถในการตัด | 63 | 1 | 5 | RC 660 X 6 X 32A 36 Q |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แบน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง