1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แว่นขยายมือจับ PC

แว่นขยายมือจับ PC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 450.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แว่นขยายที่เปิดใช้งานการขยายคู่ (2x และ 4x) ด้วย เลนส์ เดียว
[คุณสมบัติ]
· มือจับ และ เฟรม ทำจากพลาสติกที่ทนทานและสัมผัสนุ่ม
· เลนส์ อะคริลิค น้ำหนักเบา
·อุปกรณ์ออพติคอลพร้อม เลนส์สองชั้นที่สะดวก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ตั้งแต่การตรวจสอบ ปลาย ใบมีด จนถึงการตรวจสอบชิ้นส่วนขนาดเล็ก

รหัสสินค้า
NO.7507SALE
NO.7515SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ เลนส์
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)

฿ 450.00

฿ 360.00

NGS MICROSCOPE 1 ชิ้น 46 วัน ø 7555185

฿ 600.00

฿ 480.00

NGS MICROSCOPE 1 ชิ้น 46 วัน ø 9086210

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ แว่นขยาย แบบใช้มือถือ กำลังขยาย(x) 2 / 4 มี / ไม่มีแสง ไม่มี
วัสดุ เลนส์: อะคริลิค เรซิ่น