(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไดอัลเกจ สำหรับการวัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มีช่วงการ การใช้งาน กว้างรวมถึงการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางรูการวัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน รูปทรง พิเศษ (ร่อง) เป็นต้น
[คุณสมบัติ]
·มีประโยชน์สำหรับการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางรูและเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน รูปทรง พิเศษ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องมือวัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มีช่วงการ การใช้งาน หลากหลายรวมถึงการวัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน งานละเอียด การวัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน รูปทรง พิเศษ (ร่อง) เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
AI-0 |
AI-1 |
AI-2 |
AI-3 |
AI-4 |
AI-5 |
BI-0 |
BI-1 |
BI-2 |
BI-3 |
BI-4 |
BI-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | ช่วงสเกลวัดการแสดงผลขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ขา (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,363.50 ฿ 7,123.75 | NGS DIAL GAUGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6 ถึง 20 | 0.01 | 3–9 | 40 | 2.3 | 1.1 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | ||
฿ 5,945.42 ฿ 4,491.17 | NGS DIAL GAUGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6 ถึง 20 | 0.01 | 6 ถึง 18 | 40 | 2.3 | 1.1 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | ||
฿ 5,036.03 ฿ 3,546.88 | DIAL GAUGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 21 ถึง 50 | 0.01 | 10 to 22 | 40 | 2.3 | 2.7 | 4.5 | 2.3 | 4.8 | ||
฿ 5,475.04 ฿ 4,086.02 | NGS DIAL GAUGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 21 ถึง 50 | 0.01 | 20 to 32 | 40 | 2.3 | 8 | 11 | 4.4 | 6.7 | ||
฿ 5,945.42 ฿ 4,491.17 | NGS DIAL GAUGE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 21 ถึง 50 | 0.01 | 30 to 42 | 40 | 2.3 | 18 | 21 | 4.4 | 6.7 | ||
฿ 6,164.93 ฿ 4,693.98 | NGS DIAL GAUGE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 51 ถึง 100 | 0.01 | 40 to 52 | 40 | 2.3 | 28 | 31 | 4.4 | 6.7 | ||
฿ 9,927.96 ฿ 6,852.28 | DIAL GAUGE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 21 ถึง 50 | 0.02 | 10 to 34 | 80 | ปลาย 0.5 | 7 | 9 | 7 | 9 | ||
฿ 6,259.01 ฿ 4,694.26 | NGS DIAL GAUGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 21 ถึง 50 | 0.025 | 10 to 35 | 80 | 2.3 | 2.6 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | ||
฿ 6,447.16 ฿ 4,895.97 | NGS DIAL GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 21 ถึง 50 | 0.025 | 20 ถึง 45 | 80 | 2.3 | 5.1 | 7.1 | 8.6 | 6.8 | ||
฿ 6,541.23 ฿ 4,896.11 | NGS DIAL GAUGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 51 ถึง 100 | 0.025 | 30 to 55 | 80 | 2.3 | 7.5 | 10 | 8.6 | 10.6 | ||
฿ 6,683.73 ฿ 5,099.02 | NGS DIAL GAUGE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 51 ถึง 100 | 0.025 | 40–65 | 80 | 2.3 | 17.5 | 20 | 8.6 | 10.6 | ||
฿ 6,854.82 ฿ 5,300.83 | NGS DIAL GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 51 ถึง 100 | 0.025 | 50 to 75 | 80 | 2.3 | 27.5 | 30 | 8.6 | 10.6 |
กำลังโหลด …
ใช้ | ประเภทของ Calliper | วิธีการแสดงผล | หน้าปัด | ประเภท สเกลวัด | สเกลวัด ถัง |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่มี | เทอร์มินอลเอาท์พุตสำหรับการวัดข้อมูล: มีหรือไม่มี | ไม่รวม | องค์ประกอบ การวัด | ลูก เหล็กกล้า |
ข้อผิดพลาดเครื่องมือ(มิลลิเมตร) | ±0.05 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง