(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นหินที่งานละเอียด ซึ่งสามารถใช้สำหรับการวัดความเรียบความ ความขนาน และความตรง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางโลกน้อยที่สุดและไม่เป็น สนิม
[คุณสมบัติ]
· แผ่นงานละเอียด ทำจากหินแกรนิต
·มี ความแข็ง สูงและทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
·ข้อดี ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางโลกน้อยที่สุดและไม่เป็น สนิม
· ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า JIS Class 0
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับการวัดความเรียบ ความขนาน และความตรง
·นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการจัดกึ่งกลางของชิ้นงาน ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขีดเขียนและงานประกอบ
·สามารถใช้ในแผนก การควบคุมคุณภาพ อุตสาหกรรมการผลิตหรือแผนก อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน การยอมรับ
รหัสสินค้า |
---|
G10100 |
G10150 |
G10200 |
G1520 |
G2020 |
G2525 |
G3030 |
G3045 |
G4560 |
G5050 |
G5075 |
G6060 |
G75100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความละเอียด พื้นผิว (ไมโครเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 253,321.00 ฿ 141,809.10 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 8 | 1000 | 1000 | 150 | 466 | ||
฿ 460,095.00 ฿ 249,371.49 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 9 | 1000 | 1500 | 200 | 930 | ||
฿ 493,369.40 ฿ 395,978.28 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 12 | 1000 | 2000 | 200 | 1240 | ||
฿ 7,023.85 ฿ 5,657.71 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3 | 150 | 200 | 50 | 5 | ||
฿ 8,775.48 ฿ 7,058.12 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3 | 200 | 200 | 50 | 7 | ||
฿ 11,335.71 ฿ 9,108.24 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3 | 250 | 250 | 70 | 14 | ||
฿ 14,348.90 ฿ 11,420.29 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3 | 300 | 300 | 100 | 29 | ||
฿ 16,497.46 ฿ 13,283.75 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3 | 300 | 450 | 100 | 43 | ||
฿ 30,051.77 ฿ 24,026.39 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 4 | 450 | 600 | 100 | 85 | ||
฿ 35,982.51 ฿ 31,311.98 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 4 | 500 | 500 | 100 | 79 | ||
฿ 56,987.10 ฿ 52,701.67 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 5 | 500 | 750 | 130 | 152 | ||
฿ 74,889.00 ฿ 40,155.48 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 5 | 600 | 600 | 130 | 146 | ||
฿ 178,208.00 ฿ 98,032.22 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 7 | 750 | 1000 | 150 | 350 |
กำลังโหลด …
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | แผ่นหินผิวเรียบ | วัสดุ | หินแกรนิต | ตัวเครื่อง / ตัวเลือก | ส่วนตัวผลิตภัณฑ์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง