(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่น มีด้ามจับ สะดวกสำหรับการจัดวางสิ่งของที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขีดเขียนและการประกอบในสถานที่
[คุณสมบัติ]
·รูปทรง T ที่สะดวกสำหรับการยกและเคลื่อนย้าย
·แท่นที่มี งานละเอียด ทำจากหินแกรนิต
·อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางโลกเพียงเล็กน้อยและไม่เป็น สนิม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับการวัดความเรียบ ความขนาน และความตรง
·สามารถใช้สำหรับการจัดกึ่งกลางของชิ้นงาน ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขีดเขียนและงานประกอบ
·ใช้ในไซต์งานหลายแห่ง
รหัสสินค้า |
---|
G3030T |
G3045T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความละเอียด พื้นผิว (ไมโครเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,063.02 ฿ 11,205.38 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3.5 | 300 | 300 | 260 | ||
฿ 19,493.38 ฿ 14,616.14 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 4.5 | 450 | 450 | 410 |
กำลังโหลด …
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | แผ่นหินผิวเรียบ | วัสดุ | หินแกรนิต | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 100 | C(มิลลิเมตร) | 30 | D(มิลลิเมตร) | 100 |
E(มิลลิเมตร) | 300 | ตัวเครื่อง / ตัวเลือก | ส่วนตัวผลิตภัณฑ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง