(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่น (1 ชุดมี 2 ชิ้น) เหมาะสำหรับการจับยึดวัตถุ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ต่างๆ
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือขัน ที่ทรงพลังโดยใช้หลักการก้านโยก
· อุปกรณ์หลักและสกรู ผ่านการชุบแข็ง
· 2 ชิ้นต่อชุด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับจับชิ้นงานสำหรับชิ้นงานต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
PC-38 |
PC-50 |
PC-65 |
PC-75 |
PC-100 |
PC-125 |
PC-150 |
PC-200 |
PC-250 |
PC-300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | ขนาด สกรู | มิติ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,992.85 ฿ 2,003.11 | NGS STANDARD TOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 20 | 18 | M5×P0.9 | 38 | ||
฿ 2,933.66 ฿ 2,008.09 | NGS STANDARD TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 50 | 30 | 20 | M5×P0.9 | 50 | ||
฿ 3,451.61 ฿ 2,472.04 | NGS STANDARD TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 65 | 40 | 25 | M6×P1.0 | 65 | ||
฿ 3,647.36 ฿ 2,680.08 | NGS STANDARD TOOL | 1 ชิ้น | 18 วัน | 75 | 60 | 30 | M6×P1.0 | 75 | ||
฿ 4,727.68 ฿ 3,323.09 | STANDARD TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 60 | 38 | M7×P1.0 | 100 | ||
฿ 5,838.34 ฿ 4,193.10 | NGS STANDARD TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 125 | 80 | 50 | M8×P1.25 | 125 | ||
฿ 8,092.04 ฿ 5,704.89 | NGS STANDARD TOOL | 1 ชิ้น | 18 วัน | 150 | 100 | 58 | M10×P1.5 | 150 | ||
฿ 17,047.22 ฿ 12,088.18 | NGS STANDARD TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 200 | 120 | 65 | สกรูเกลียว W1/2 X 12 | 200 | ||
฿ 46,940.63 ฿ 33,468.67 | NGS STANDARD TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 250 | 180 | 100 | M16×P2.0 | 250 | ||
฿ 82,658.50 ฿ 58,885.92 | NGS STANDARD TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 300 | 230 | 120 | M20×P2.5 | 300 |
กำลังโหลด …
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือสำหรับแผ่นผิวเรียบ | ตัวเครื่อง / ตัวเลือก | ส่วนตัวผลิตภัณฑ์ | สเปค | ความแข็ง: HV390–450 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง