(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้ามจับ ช่องปากขนาดเล็กที่เกิดจากข้อบกพร่องของ ปากกาจับชิ้นงาน เครื่องจักร คีม กัด ปากกาจับชิ้นงาน ปากกาจับชิ้นงาน หรืออื่น ๆ ที่คล้ายกัน สามารถเข้าใจโดยไม่มีข้อ จำกัด โต๊ะวางชิ้นงาน, จำลอง, เครื่องจักร ฯลฯ ชิ้นงาน สามารถป้องกัน ชิ้นงาน ไม่ให้ลอยขึ้นด้วยการจับที่แข็งแรงเนื่องจากถูกดึงลงในขณะที่จับ ต้องขอบคุณการใช้เหล็ก ความเหนียว ผลิตขึ้นเป็นพิเศษ ตัวเครื่อง จึงป้องกันความเสียหายได้
รหัสสินค้า |
---|
PV-0 |
PV-1 |
PV-2 |
PV-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของปาก (มิลลิเมตร) | ความกว้าง บล็อค ไกด์ มาตรฐาน (มิลลิเมตร) | ความสูงขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ความสูงสูงสุด (มิลลิเมตร) | คลองเลื่อย สลักเกลียว | มวล (กิโลกรัม) | ปากกาจับชิ้นงาน รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,691.83 | NBY VISES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 46 | - | 42 | 50 | M12 | 1.5 | EVS-(75-3, 100-4) | ||
฿ 23,794.69 | NBY VISES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 62 | - | 56 | 64 | M14 | 4.8 | EVS150-6 | ||
฿ 30,294.22 | NBY VISES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 85 | 18 | 82 | 102 | M14 | 12.5 | (EVS, ETS, EPA, ETPA)-75-3 | ||
฿ 49,073.54 | NBY VISES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 120 | 18 | 135 | 164 | M18 | 39.1 | (EVS, EPA)-150-6 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง