(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
FC 250/ แผ่นฐาน แบนอบอ่อน / ใช้งานได้หลากหลาย งานลับคม/งานเจียรไน การขัดเงา ประเภท P.
รหัสสินค้า |
---|
604-301P |
604-302P |
604-303P |
604-304P |
604-305P |
604-306P |
604-307P |
604-308P |
604-309P |
604-310P |
604-311P |
604-312P |
604-313P |
604-314P |
604-315P |
604-316P |
604-317P |
604-318P |
604-319P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,288.36 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 20 | 3.6 | ||
฿ 8,410.47 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 100 | 20 | 4.5 | ||
฿ 11,101.43 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 160 | 20 | 6.9 | ||
฿ 13,070.52 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 200 | 20 | 8.7 | ||
฿ 15,007.49 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 250 | 20 | 10.8 | ||
฿ 10,158.10 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 125 | 25 | 6.9 | ||
฿ 14,260.68 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 200 | 25 | 10.8 | ||
฿ 22,068.57 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 250 | 25 | 13.5 | ||
฿ 26,950.08 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 315 | 25 | 17.1 | ||
฿ 17,844.69 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 160 | 32 | 11.1 | ||
฿ 24,834.76 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 250 | 32 | 17.4 | ||
฿ 31,034.92 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 315 | 32 | 21.9 | ||
฿ 37,664.06 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 400 | 32 | 27.9 | ||
฿ 23,852.12 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 200 | 40 | 17.4 | ||
฿ 28,630.09 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 250 | 40 | 21.6 | ||
฿ 35,016.21 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 315 | 40 | 27.3 | ||
฿ 43,403.54 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 400 | 40 | 34.5 | ||
฿ 40,652.15 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 315 | 50 | 34.5 | ||
฿ 62,861.28 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 500 | 50 | 54.8 |
กำลังโหลด …
A(มิลลิเมตร) | 300 | วัสดุ | FC250 | รักษาความร้อน | อบอ่อน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง