1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึด ตะขอ 6848 V.

แคลมป์ยึด ตะขอ 6848 V.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,751.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

6848VNI ทำจาก สเตนเลสสามารถปรับความยาวของ ตะขอ ได้

รหัสสินค้า
6848V-2
6848V-3
6848V-4
6848VNI-2
6848VNI-3
6848VNI-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งA
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
I
(มิลลิเมตร)
J
(มิลลิเมตร)
K
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
M
(มิลลิเมตร)
N
(มิลลิเมตร)
ขนาด
(กิโลกรัม)
วัสดุ แรงดึง
(กิโลนิวตัน)
ความยาวรวม X ความสูงโดยรวม
(มิลลิเมตร)

฿ 2,751.07

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 3 วัน 24 ถึง 471345 ถึง 28115.24.572624381119700.13SS4001.690 × 47

฿ 4,198.61

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 33 ถึง 611967 ถึง 35146.5683532483925910.34SS4003.2127 × 70

฿ 6,826.32

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 43 ถึง 793289 ถึง 45198.589.553456540361100.81SS4007150 × 92

฿ 4,441.21

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 24 ถึง 471345 ถึง 28115.24.572624381119700.13SUS3041.190 × 47

฿ 6,124.59

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 16 วัน 33 ถึง 611967 ถึง 35146.5683532483925910.34SUS3042127 × 70

฿ 14,726.76

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 43 ถึง 793289 ถึง 45198.589.553456540361100.81SUS3043.6150 × 92

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี 6848 V