(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หนีบล็อค ขนาดกะทัดรัดราคาไม่แพง การหมุนฟรีทำให้ง่ายต่อการติดและถอดชิ้นงาน
รหัสสินค้า |
---|
SS-16 |
SS-18 |
SS-20 |
SS-35 |
SS-50 |
SS-50A |
SS-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | พิกัดความเผื่อของค่า J (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,872.85 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 7 | 23 | R6 | 7 | 16 | 7 | 10 | 3 | 11 | M4 x 0.7 | - | - | -0.025 to -0.061 | M4 | 0.03 | ||
฿ 1,991.86 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 18 | 9 | 28 | R8 | 10 | 18 | 8 | 14 | 5 | 18 | M6 x 1.0 | - | - | -0.032 to -0.075 | M6 | 0.05 | ||
฿ 1,529.86 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 12 | 35 | R10 | 12 | 23 | 7 | 16 | 6 | 18 | M8 x 1.25 | - | - | 0 to -0.03 | M8 | 0.07 | ||
฿ 2,199.78 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 36 | 18 | 57 | R14 | 19 | 38 | 15 | 25 | 10 | 25 | M12×1.75 | 7.5 | M8 x 1.25 | -0.025 to -0.061 | M12 | 0.2 | ||
฿ 2,853.23 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 20 | 70 | R18 | 27 | 43 | 15 | 30 | 14 | 31 | M16×2 | 7.5 | M8 x 1.25 | 0 to -0.03 | M16 | 0.24 | ||
฿ 2,676.25 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 18 | 57 | R14 | 19 | 38 | 15 | 25 | 10 | 27 | M12×1.75 | 7.5 | M8 x 1.25 | 0 to -0.03 | M12 | 0.38 | ||
฿ 2,989.91 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 20 | 70 | R18 | 27 | 43 | 15 | 30 | 14 | 31 | M16×2 | 7.5 | M8 x 1.25 | 0 to -0.03 | M16 | 0.43 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | S45C | รักษาความร้อน | การชุบแข็ง | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวรมดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง