(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ทำหน้าที่เป็น ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับยึดด้านข้างของชิ้นงาน เครื่องจักร แปรรูปขนาดใหญ่ รองรับการใช้งาน กับ รูต๊าปเกลียว หน้าสัมผัส ชิ้นงาน M 20 / โครงสร้าง รูด้านข้าง การติด โต๊ะวางชิ้นงาน ช่วยให้ปรับได้ ละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
SCJ-2013 |
SCJ-2020 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | ขนาด (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,816.55 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 200 | 130 | 75 | 125 | 45 | 80 | 5.9 | ||
฿ 6,460.18 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 250 | 200 | 110 | 161 | 50 | 150 | 9.1 |
กำลังโหลด …
B(มิลลิเมตร) | 60 | E(มิลลิเมตร) | 25 | F(มิลลิเมตร) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
H(มิลลิเมตร) | 60 | K(มิลลิเมตร) | 30 | L(มิลลิเมตร) | M20 |
วัสดุ | FC250 | การรักษาความร้อน | อบอ่อน | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู | M20 |
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวรมดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง