(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชิ้นงาน ถูกป้องกันไม่ให้กระดกลอยขึ้นโดยการยึดลงด้านล่าง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เจาะรู
รหัสสินค้า |
---|
KCH4MC |
KCH6MC |
KCH8MC |
KCH12MC |
KCH16MC |
KCHU4MC |
KCHU6MC |
KCHU8MC |
KCHU12MC |
KCHU16MC |
KCL12MC |
KCL16MC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) | O (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | ขนาด (กิโลกรัม) | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู | แรงกระชับ (กิโลนิวตัน) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | แคลมป์ยึด สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,758.19 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 7.5 | - | 16 | 30 | 22 | 16 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 13 | 5.5 | M4 | M4 | 3 | 3 | 0.04 | M4 | 1.2 | 16 | 1.5 | ||
฿ 4,949.09 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 11.5 | - | 22 | 40 | 32 | 19 | 2.3 | 4.5 | 3.5 | 18 | 7 | M6 | M6 | 5 | 5 | 0.11 | M6 | 4 | 19 | 2.2 | ||
฿ 5,598.12 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 13.5 | - | 28 | 50 | 40 | 22 | 2.8 | 4.5 | 3.5 | 23 | 8.5 | M6 | M8 | 5 | 5 | 0.24 | M6,8 | 6 | 22 | 3 | ||
฿ 6,440.02 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 19 | 8 | 40 | 75 | 61 | 30 | 6 | 9 | 6 | 33 | 12 | M10 | M12 | 8 | 10 | 0.6 | M10,12 | 10 | 30 | 4 | ||
฿ 7,225.01 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 24 | 10 | 50 | 92 | 75 | 38 | 6 | 10 | 7 | 38 | 15 | M12 | M16 | 10 | 14 | 1.1 | M12,16 | 12 | 38 | 5 | ||
฿ 3,187.89 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 7.5 | - | 16 | 29 | 22 | 16 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 13 | 4.5 | M4 | M4 | 3 | 3 | 0.03 | M4 | 1.2 | 16 | 1.5 | ||
฿ 3,316.65 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 11.5 | - | 22 | 40 | 32 | 19 | 2.2 | 4.5 | 3.5 | 18 | 7 | M6 | M6 | 5 | 5 | 0.1 | M6 | 4 | 19 | 2.2 | ||
฿ 3,518.33 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 13.5 | - | 28 | 50 | 40 | 22 | 2.8 | 4.5 | 5.5 | 23 | 8.5 | M6 | M8 | 5 | 6 | 0.22 | M6,8 | 6 | 22 | 3 | ||
฿ 4,773.69 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 19 | 8 | 40 | 75 | 61 | 30 | 6 | 9 | 6 | 33 | 12 | M10 | M12 | 8 | 10 | 0.5 | M10,12 | 10 | 30 | 4 | ||
฿ 5,322.84 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25.5 | 24 | 10 | 50 | 92 | 75 | 38 | 6 | 10 | 7 | 38 | 15 | M12 | M16 | 10 | 14 | 1 | M12,16 | 12 | 38 | 5 | ||
฿ 7,501.28 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 20 | 8 | 40 | 75 | 61 | 30 | 4 | 9 | 6 | 33 | 12 | M10 | M12 | 8 | 10 | 0.6 | M10,12 | 10 | 30 | 4 | ||
฿ 8,443.49 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 25 | 10 | 50 | 92 | 75 | 38 | 5 | 11 | 7 | 38 | 15 | M12 | M16 | 10 | 14 | 1.1 | M12,16 | 12 | 38 | 5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | S45C | รักษาความร้อน | ชุบแข็ง HRC32 | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวรมดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง