(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เนื่องจาก แคลมป์ยึด เป็นรูปตัว Z ตำแหน่ง ของ น๊อตตัวเมีย ขันจึงลดลงและลดการรบกวน มี ชนิดมีรูต๊าปเกลียว สำหรับ โบลท์ พร้อมแผ่นรองหมุน
รหัสสินค้า |
---|
SCGM141 |
SCGM142 |
SCGM143 |
SCGM161 |
SCGM162 |
SCGM163 |
SCGM181 |
SCGM182 |
SCGM183 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,264.33 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 90 | 30 | 30 | 20 | 67 | 13 | 10 | 10 | 20 | 12 | 14 | 40 | M14 | 16 | ||
฿ 1,558.49 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 110 | 32 | 32 | 22 | 84 | 16 | 10 | 10 | 22 | 12 | 25 | 45 | M14 | 16 | ||
฿ 2,010.66 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 140 | 35 | 35 | 25 | 112 | 18 | 10 | 10 | 25 | 12 | 40 | 55 | M14 | 16 | ||
฿ 1,399.91 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 95 | 35 | 35 | 23 | 70 | 13 | 12 | 12 | 23 | 13 | 11 | 44 | M16 | 18 | ||
฿ 1,809.59 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 115 | 38 | 38 | 26 | 87 | 16 | 12 | 12 | 26 | 13 | 25 | 48 | M16 | 18 | ||
฿ 2,461.28 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 150 | 40 | 40 | 28 | 120 | 18 | 12 | 12 | 28 | 13 | 45 | 55 | M16 | 18 | ||
฿ 1,982.65 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 105 | 38 | 38 | 25 | 78 | 15 | 12 | 12 | 26 | 14 | 12 | 48 | M18 | 20 | ||
฿ 2,654.51 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 130 | 40 | 40 | 27 | 100 | 18 | 12 | 12 | 28 | 14 | 25 | 55 | M18 | 20 | ||
฿ 3,824.25 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 180 | 45 | 45 | 32 | 148 | 20 | 12 | 12 | 33 | 14 | 60 | 65 | M18 | 20 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | S45C |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง