(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควงปากแฉก ขนาดปลาย No. 00 ถึง 2

ไขควงปากแฉก ขนาดปลาย No. 00 ถึง 2

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 165.70 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
D-530-75
D-550-100
D-555-100
D-555-300
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ขนาดปลาย/ปากแฉก (+) ความยาวด้าม L (มม.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(φ / mm)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง
(φ / mm)
น้ำหนัก
(ก.)

฿ 165.70

HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 10 No.00 75 3 124 15.4 9

฿ 247.75

HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 10 No.1 100 5 200 30 57

฿ 254.99

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 No.2 100 5 200 30 57

฿ 347.77

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 No.2 300 6 410 33.5 124

สเปค พื้นฐาน

  • ลักษณะปลาย
    ปากแฉก (+)
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    ชิ้นเดี่ยว
  • ประเภทด้าม
    แบบกลม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • ด้ามจับ
    ไม่มี
  • แหวนรอง
    ไม่มี
  • ประเภท ตัวจับชิ้นงาน
    ยาง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ได้รับการขัดเกลา ให้บางกว่า มาตรฐาน JIS เพื่อให้สอดคล้องกับ สกรู ที่ความลึกของรู
· "กำลังบิด" เป็นไปตาม มาตรฐาน JIS แม้ว่า แบบหล่อ เพลา จะบาง
· กระบวนการ ชุบแข็ง ซึ่งเป็น กระบวนการ พื้นฐานที่ทำให้ เพลาแข็งแรง เป็น ข้อกำหนดเฉพาะทั้ง ตัว ที่ ชุบแข็ง ซึ่งได้รับการทำงานอย่างระมัดระวัง
·ด้ามจับ โพลีโพรพีลีน พร้อม คลิป หนีบปากกาที่สามารถใส่ในกระเป๋าได้ทั้งความแข็งแรงและความเบา
· ใช้ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า เพื่อรักษา ความแม่นยำ ทำให้ผลิตภัณฑ์บางและแข็งแรง
[การใช้งาน]
·ใช้ เพลา ที่บางกว่า ไขควง ทั่วไปเล็กน้อยทำให้ ผลิตภัณฑ์ เหมาะสำหรับ สกรู ในช่องที่มักพบในเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

รหัสรุ่น
D-530-75
D-550-100
D-555-100
D-555-300
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ขนาดปลาย/ปากแฉก (+) ความยาวด้าม L (มม.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(φ / mm)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง
(φ / mm)
น้ำหนัก
(ก.)

฿ 165.70

HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 10 No.00 75 3 124 15.4 9

฿ 247.75

HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 10 No.1 100 5 200 30 57

฿ 254.99

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 No.2 100 5 200 30 57

฿ 347.77

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 No.2 300 6 410 33.5 124

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1