(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้อพร้อมเพลาที่สามารถขัดเงาแบบกระจกได้โดยการกดพื้นผิวขัดขนสัตว์ที่มีความนุ่ม
[คุณสมบัติ]
· สำหรับสแตนเลสและโลหะทั่วไป
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขัดและถู
· กรุณาใช้สารขัดตามการใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
FK65 |
FK123 |
FS10153 |
FS13203 |
FS15203 |
FS2053 |
FS2525 |
FS473 |
FS5025 |
FS5103 |
FS6123 |
FS8153 |
FST4 |
FST5 |
FST8 |
FT10153 |
FT13203 |
FT15203 |
FT2020 |
FT2525 |
FT6123 |
FT8103 |
SF1710UW |
SF205UW |
SF2110UW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | รูปทรง | ปริมาณบรรจุภัณฑ์ (ชิ้น) | ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด (ขั้นต่ำ -1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 156.92 | YNS POLISHING TOOL | 5 ชิ้น | 3 วัน | - | 6 | 6 | 3 | เป็นทรงกลม | 5 | 25000 | ||
฿ 188.67 | YNS POLISHING TOOL | 5 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 | 12 | 3 | เป็นทรงกลม | 5 | 25000 | ||
฿ 1,428.00 | POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 15 | 3 | ประเภท กระบอกสูบ | 10 | 25000 | ||
฿ 1,544.13 ฿ 803.10 | POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 13 | 20 | 3 | ประเภท กระบอกสูบ | 10 | 25000 | ||
฿ 185.68 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | 15 | 20 | 3 | ประเภท กระบอกสูบ | 10 | 25000 | ||
฿ 1,383.48 ฿ 683.02 | POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 5 | 3 | เรียบ | 10 | 20000 | ||
฿ 212.23 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | 25 | 25 | 6 | ประเภท กระบอกสูบ | 10 | 20000 | ||
฿ 116.09 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | 4 | 7 | 3 | ประเภท กระบอกสูบ | 10 | 25000 | ||
฿ 512.23 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 50 | 25 | 6 | ประเภท กระบอกสูบ | 10 | 12000 | ||
฿ 116.09 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | 5 | 10 | 3 | ประเภท กระบอกสูบ | 10 | 25000 | ||
฿ 1,197.79 | POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 3 | ประเภท กระบอกสูบ | 10 | 25000 | ||
฿ 131.00 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | 8 | 15 | 3 | ประเภท กระบอกสูบ | 10 | 25000 | ||
฿ 138.93 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | 4 | 10 | 3 | ชนิดเทเปอร์ | 10 | 25000 | ||
฿ 138.93 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | 5 | 12 | 3 | ชนิดเทเปอร์ | 10 | 25000 | ||
฿ 143.16 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 8 | 17 | 3 | ชนิดเทเปอร์ | 10 | 25000 | ||
฿ 140.94 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 15 | 3 | ชนิด Shell Type | 10 | 25000 | ||
฿ 181.46 | POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 13 | 20 | 3 | ชนิด Shell Type | 10 | 25000 | ||
฿ 185.68 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | 15 | 20 | 3 | ชนิด Shell Type | 10 | 25000 | ||
฿ 190.06 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 | 20 | 6 | ชนิด Shell Type | 10 | 20000 | ||
฿ 209.11 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | 25 | 25 | 6 | ชนิด Shell Type | 10 | 20000 | ||
฿ 126.54 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | 6 | 12 | 3 | ชนิด Shell Type | 10 | 25000 | ||
฿ 139.23 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | 8 | 10 | 3 | ชนิด Shell Type | 10 | 25000 | ||
฿ 166.67 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 17 | 10 | 3 | หัวขัดหินมีแกน | 10 | 20000 | ||
฿ 154.04 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 | 5 | 3 | หัวขัดหินมีแกน | 10 | 20000 | ||
฿ 166.67 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 21 | 10 | 3 | หัวขัดหินมีแกน | 10 | 20000 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | วัสดุ | เฟลท์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง