1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรง ขดลวด แปรงรูปถ้วย เหล็กกล้า ชุบชนิด E 75xM10xP1.5【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

YNS POLISHING TOOL

แปรง ขดลวด แปรงรูปถ้วย เหล็กกล้า ชุบชนิด E 75xM10xP1.5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,054.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ มีแรง งานลับคม/งานเจียรไน สูงและอัตราการแตกของ ขดลวด ต่ำ

[คุณสมบัติ]
· วัสดุ ขน ขดลวด เหล็กกล้า แข็งชุบ ทองเหลือง
·แรง งานลับคม/งานเจียรไน สูงและอัตราการแตกหักของ ขดลวด ต่ำ

 

รหัสสินค้า
B-MCE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,054.78

YNS POLISHING TOOL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ แปรงประเภทคัพ วัสดุ ขนแปรง ลวดเหล็กชุบทองเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 75
ส่วนยึด สกรู ขนาดเกลียว M10 ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 10
จำนวนการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) 12000