1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
จานขัด Power Diamond 100 x 20 (15)

YNS POLISHING TOOL

จานขัด Power Diamond 100 x 20 (15)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,662.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับการกำจัดคราบดำอีกด้วย
· การเชื่อมเพชรคุณภาพสูงที่แข็งแรงทำให้เกิดการเจียระไนที่สะอาดและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าสินค้าทั่วไป
· มีแนวโน้มอุดตันได้น้อยกว่าเนื่องจากใช้เม็ดขัดเพชรขนาดใหญ่
· ผลิตฝุ่นน้อยกว่าหินเจียรออฟเซ็ท ฯลฯ
· การเชื่อมเพชรเป็นการใส่เพชรลงในโลหะเชื่อมซึ่งไม่เหมือนกับเพชรที่ผ่านการชุบด้วยไฟฟ้า ช่วยป้องกันการอุดตันและให้อายุการใช้งานที่ยาวนาน ส่วนที่ยื่นออกมาของเพชรมีขนาดใหญ่ ดังนั้นการขัดเงาจึงหยาบกว่าชนิดเพชรที่ชุบด้วยไฟฟ้า
· สำหรับการกำจัดรอยดำ ลบคมอะลูมิเนียมหล่อ รอยแตกของหินและคอนกรีต ขัดผิวไทเทเนียม และอื่นๆ

 

รหัสสินค้า
DPD-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,662.48

YNS POLISHING TOOL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด จานขัด เพชร วัสดุชิ้นงาน ทองเหลือง / ปืน / วัสดุ หิน / กระจก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 15 ขนาดอนุภาค(#) 40 เม็ดขัด อลันดัม (A)
ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 1 จำนวนการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ -1) 13000 หมายเหตุเพิ่มเติม พร้อมบุชชิ่งขนาด 15

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DPD-100 ในชุด จานขัด Power Diamond 100 x 20 (15)