1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Hidanotakumi【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 861.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· จานตัดประสิทธิภาพสูงที่สร้างสรรค์จากความสามารถของช่างฝีมือ
· การออกแบบที่อุ่นใจได้สามระดับ (ราคา ความคม และความปลอดภัย) ช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้า

รหัสสินค้า
HT10510-Z60
HT12514-Z46
HT15015-Z46
HT18017-Z46
HT30525-A30
HT35525-A30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน วัสดุเม็ดขัดถู ขนาดอนุภาค
(#)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
เสริม วัสดุ (ผ้าแก้ว)
(ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
รหัส ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต

฿ 861.12

NRB GRIND STONES 5 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลสZ601051152Hidanotakumi Baking 105 × 1.0 × 15 Z60 P

฿ 1,494.35

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลสZ461251.4222Hidanotakumi 125 × 1.4 × 22 Z46 P

฿ 1,951.25

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลสZ461501.5222.5Hidanotakumi 150 × 1.5 × 22 Z46 P

฿ 2,264.51

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลสZ461801.7222.5Hidanotakumi ขนาด 180 × 1.7 × 22 Z46 P

฿ 3,462.76

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน เหล็กกล้าทั่วไปA303052.525.42Hidanotakumi Metal ขนาด 305 × 2.5 × 25.4 A 30 P

฿ 4,113.98

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน เหล็กกล้าทั่วไปA303552.525.42Hidanotakumi ขนาด 355 × 2.5 × 25.4 A30 P

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แบน ความแข็ง P คุณสมบัติ เน้นความสามารถในการตัด
ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) 80 จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 10