(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Mighty Touch คือล้อ CBN ที่เน้นความหยาบผิวที่ดี และความทนทานสำหรับการเจียรผิวเรียบที่มีประสิทธิภาพสูงและการเจียรทรงกระบอก
[คุณสมบัติ]
· ให้การแต่งตัวง่ายๆ โดยใช้เครื่องแต่งตัวหินก้อนเดียว
[การใช้งาน]
· สามารถใช้สำหรับการเจียรวัสดุแม่พิมพ์ชุบแข็ง เหล็กกล้าเครื่องมือ ฯลฯ
·เพื่อการ งานลับคม/งานเจียรไน งานละเอียด
·สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน เครื่องมือ
รหัสสินค้า |
---|
SMV0108 |
SMV0123 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (D) (มิลลิเมตร) | ความหนา (T) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (H) (มิลลิเมตร) | ระดับของการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29,993.40 | KGW GRIND STONES | 1 ชิ้น | 16 วัน | 180 | 13 | 31.75 | (ชั้น X = 5 มม.) | ||
฿ 105,297.00 | KGW GRIND STONES | 1 ชิ้น | 20 วัน | 350 | 25 | 127 | (ชั้น X = 3 มม.) |
กำลังโหลด …
เม็ดสารขัดถู | B | ขนาด อนุภาค | 170 | รูปทรง | 1A1 |
---|---|---|---|---|---|
น้ำยาประสาน | VP2 | ความเร็วรอบข้าง (ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด)(นางสาว) | 45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง